Gruppi merceologici
Barra di bloccaggio
K0178

Barra di bloccaggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4308 o acciaio.

Versione:Acciaio inox non trattato o acciaio brunito.Nota:La barra di bloccaggio può essere utilizzata individualmente. Il suo design ergonomico leggermente concavo offre una presa comoda e sicura e soddisfa le esigenze delle moderne applicazioni. Consente la semplice trasmissione di forze di serraggio elevate. Grazie al centraggio laterale, è possibile selezionare diverse modalità di fissaggio.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0178 Barra di bloccaggio 132 kB

Disegni

Barra di bloccaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DimensioniABDD1D2HH1H2TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0178.1040acciaio inox125347,51,58,5395,50,5 su richiesta
K0178.2050acciaio inox2303,659210,2410,86,51 su richiesta
K0178.3060acciaio inox3404,8612213,6514,48,71 su richiesta
K0178.4080acciaio inox450681531761810,21 su richiesta
K0178.1041acciaio125347,51,58,5395,50,5 su richiesta
K0178.2051acciaio2303,659210,2410,86,51 su richiesta
K0178.3061acciaio3404,8612213,6514,48,71 su richiesta
K0178.4081acciaio450681531761810,21 su richiesta