Gruppi merceologici
Pomelli a croce in plastica, rilevabili a LIVELLO VISIVO con boccola in acciaio sporgente
K1794

Pomelli a croce in plastica, rilevabili a LIVELLO VISIVO con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative rilevabili a livello visivo sono costituite da un granulato plastico di
colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri
supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di
produzione o reclami.
Materiale:

Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..

Versione:Termoplastica blu oltremare RAL 5002.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Nota:I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.Utilizzo:- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:Rilevabile a livello visivo.
Blu oltremare RAL 5002.
Materiale conforme per gli alimenti.
Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1794 Pomelli a croce in plastica, rilevabili a LIVELLO VISIVO con boccola in acciaio sporgente 171 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce in plastica, rilevabili a LIVELLO VISIVO con boccola in acciaio sporgente

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, forma K, con bussola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, forma K, con bussola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
Superficie
componente
Colore
corpo base
DD1D2HH2H3TCADAcc.PrezzoOrdinare
K1794.1325053172Kacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M5251018979 su richiesta
K1794.1332063172Kacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M63213,522129,512 su richiesta
K1794.1340063172Kacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M64013,526141012 su richiesta
K1794.1340083172Kacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M84013,526141012 su richiesta
K1794.1350083172Kacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M8501932181217 su richiesta
K1794.1350103172Kacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M10501932181217 su richiesta

Pomelli a croce in plastica, rilevabili A LIVELLO VISIVO, con boccola in acciaio sporgente, forma L, con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce in plastica, rilevabili A LIVELLO VISIVO, con boccola in acciaio sporgente, forma L, con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
Superficie
componente
Colore
corpo base
DD1D2HH2H3LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1794.1325053172X10Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M52510189710 su richiesta
K1794.1325053172X15Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M52510189715 su richiesta
K1794.1325053172X20Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M52510189720 su richiesta
K1794.1332063172X10Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M63213,522129,510 su richiesta
K1794.1332063172X15Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M63213,522129,515 su richiesta
K1794.1332063172X20Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M63213,522129,520 su richiesta
K1794.1332063172X25Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M63213,522129,525 su richiesta
K1794.1332063172X30Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M63213,522129,530 su richiesta
K1794.1340083172X15Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M84013,526141015 su richiesta
K1794.1340083172X20Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M84013,526141020 su richiesta
K1794.1340083172X25Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M84013,526141025 su richiesta
K1794.1340083172X30Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M84013,526141030 su richiesta
K1794.1340083172X40Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M84013,526141040 su richiesta
K1794.1340083172X50Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M84013,526141050 su richiesta
K1794.1350103172X20Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M10501932181220 su richiesta
K1794.1350103172X25Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M10501932181225 su richiesta
K1794.1350103172X30Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M10501932181230 su richiesta
K1794.1350103172X40Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M10501932181240 su richiesta
K1794.1350103172X50Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M10501932181250 su richiesta
K1794.1350103172X60Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M10501932181260 su richiesta