Gruppi merceologici
Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336, parti metalliche in acciaio inox
K0154

Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336, parti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro.
Bussola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305.
Versione:Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero.
Bussola o perno filettato in acciaio inox non trattato.
Nota:Buona resistenza meccanica (testata con un fattore di sicurezza minimo di 2x).
- Buona resistenza agli agenti chimici.
Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).
Vantaggi:Questo biopolimero viene prodotto completamente da materie prime rinnovabili (senza petrolio).
Buon bilancio di CO₂ rispetto alle plastiche a base di petrolio.
Protezione delle risorse fossili limitate.
Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali gestite in modo sostenibile in Germania.
Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0154 Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336, parti metalliche in acciaio inox 198 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336, parti metalliche in acciaio inox

Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336, parti metalliche in acciaio inox, forma K

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336, parti metalliche in acciaio inox, forma K

Selezione/filtro articoli

Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336, parti metalliche in acciaio inox, forma L

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336, parti metalliche in acciaio inox, forma L

Selezione/filtro articoli

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33