Gruppi merceologici
Pomelli antibatterici con filettatura esterna, parti metalliche in acciaio inox
K0251

Pomelli antibatterici con filettatura esterna, parti metalliche...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Resina termoplastica, colore grigio ardesia.
Gambo filettato in acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio inox non trattato.Utilizzo:I prodotti KIPP MEDI grip antibatterici sono dotati di un'elevata efficacia contro un'ampia gamma di microorganismi nocivi, come batteri, funghi e anche batteri multiresistenti (ad es. MRSA).
Nella plastica utilizzata sono integrate particelle di MicroSilver con azione antimicrobica che garantiscono un'efficacia costante per tutto il ciclo di vita del prodotto

Modalità di azione:
Gli ioni d'argento contrastano efficacemente la crescita di microorganismi nocivi sulla superficie del prodotto. Sui prodotti MEDI grip si verifica dunque una costante riduzione dei germi presenti (test e certificazione da parte di un laboratorio di prova accreditato).
Vantaggi:Resistente all'umidità e ai detergenti (in caso di disinfezione), nessun effetto collaterale tossico.Uso:Installazione in macchine, apparecchiature e impianti nonché strutture utilizzate in ambienti con elevati requisiti di igiene (ad es. ospedali, studi medici, strutture di riabilitazione, produzione di prodotti alimentari), impiego in strutture pubbliche e ad alta frequentazione (ad es. case di cura, scuole materne).Particolarità:
Acciaio inox  RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0251 Pomelli antibatterici con filettatura esterna, parti metalliche in acciaio inox 149 kB
 Nota tecnica MEDI grip 772 kB
 Certificate MEDIgrip 369 kB

Disegni

Pomelli antibatterici con filettatura esterna, parti metalliche in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Colore
corpo base
DD1D2D3HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0251.12005144X10acciaio inoxgrigio ardesia RAL 7015M5211219211010 su richiesta