Gruppi merceologici
Maniglie di serraggio alte
K0280

Maniglie di serraggio alte

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Queste maniglie di serraggio colpiscono per la forma originale. Grazie alla struttura alta, sono in grado di gestire forze di serraggio elevate, senza affaticare le mani.Materiale, esecuzione:Corpo base in resina termoplastica dura, colore nero.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura interna in ottone.
Filettatura esterna acciaio classe di resistenza 5.8 zincato.
Nota:Le maniglie di serraggio SYMPA TOUCH sono disponibili in 2 grandezze con filettatura interna ed esterna.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, modelli e colori.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0280 Maniglie di serraggio alte 202 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie di serraggio alte

Maniglie di serraggio alte con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie di serraggio alte con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0280.4206KM642,73455,64,812,5 su richiesta
K0280.4208KM842,73455,64,812,5 su richiesta
K0280.4210KM1042,73455,64,812,5 su richiesta
K0280.4212KM1242,73455,64,812,5 su richiesta
K0280.4706KM647,838,162,25,612,5 su richiesta
K0280.4708KM847,838,162,25,612,5 su richiesta
K0280.4710KM1047,838,162,25,612,5 su richiesta
K0280.4712KM1247,838,162,25,612,5 su richiesta

Maniglie di serraggio alte con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie di serraggio alte con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0280.4206X15LM642,73455,64,815 su richiesta
K0280.4206X20LM642,73455,64,820 su richiesta
K0280.4206X25LM642,73455,64,825 su richiesta
K0280.4206X35LM642,73455,64,835 su richiesta
K0280.4208X16LM842,73455,64,816 su richiesta
K0280.4208X25LM842,73455,64,825 su richiesta
K0280.4208X35LM842,73455,64,835 su richiesta
K0280.4210X20LM1042,73455,64,820 su richiesta
K0280.4210X30LM1042,73455,64,830 su richiesta
K0280.4210X40LM1042,73455,64,840 su richiesta
K0280.4210X50LM1042,73455,64,850 su richiesta
K0280.4706X20LM647,838,162,25,620 su richiesta
K0280.4706X35LM647,838,162,25,635 su richiesta
K0280.4708X35LM847,838,162,25,635 su richiesta
K0280.4710X40LM1047,838,162,25,640 su richiesta
K0280.4710X50LM1047,838,162,25,650 su richiesta