Gruppi merceologici
Viti con testa zigrinata
K0281

Viti con testa zigrinata

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Grazie all'altezza costruttiva molto ridotta, queste maniglie sono la soluzione ideale per gli spazi ristretti. La presa è sicura grazie alle cave praticate sulla superficie.Materiale, esecuzione:Corpo base in resina termoplastica dura, colore nero.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura interna in ottone.
Filettatura esterna acciaio classe di resistenza 5.8 zincato.
Nota:Le viti con testa zigrinata SYMPA TOUCH sono disponibili in una grandezza con filettatura esterna e interna.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, modelli e colori.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0281 Viti con testa zigrinata 163 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti con testa zigrinata

Viti con testa zigrinata con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Viti con testa zigrinata con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1HTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0281.5705KM557,41712,5su richiesta
K0281.5706KM657,41712,5su richiesta
K0281.5708KM857,41712,5su richiesta
K0281.5710KM1057,41712,5su richiesta

Viti con testa zigrinata con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Viti con testa zigrinata con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1HLCADAcc.PrezzoOrdinare
K0281.5706X15LM657,41715su richiesta
K0281.5706X20LM657,41720su richiesta
K0281.5706X25LM657,41725su richiesta
K0281.5706X35LM657,41735su richiesta
K0281.5708X16LM857,41716su richiesta
K0281.5708X25LM857,41725su richiesta
K0281.5708X30LM857,41730su richiesta
K0281.5708X35LM857,41735su richiesta
K0281.5710X30LM1057,41730su richiesta
K0281.5710X40LM1057,41740su richiesta
K0281.5710X50LM1057,41750su richiesta