Gruppi merceologici
Pomelli a lobi in plastica con chiave
K1378

Pomelli a lobi in plastica con chiave

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Maniglia termoplastica.
Boccola o bullone filettato in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inossidabile 1.4305.

Versione:Maniglia nero-grigio RAL7021 o rosso simile RAL3020.
Parti in acciaio passivate di blu.
Acciaio inox lucido.
Nota:I pomelli a lobi a chiave impediscono l'allentamento incontrollato dello stesso, mediante il cilindro di chiusura si innesca o si interrompe un collegamento tra impugnatura e parte filettata.

I pomelli a cinque lobi chiudibili sono forniti con 2 chiavi ciascuno.
La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta).
La serratura è a chiusura universale, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Su richiesta:Altre versioni.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1378 Pomelli a lobi in plastica con chiave 710 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a lobi in plastica con chiave

Pomelli a lobi in plastica con chiave con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi in plastica con chiave con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Colore
corpo base
D

D1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K1378.6806acciaiogrigio nerastroM668241045,517su richiesta
K1378.6808acciaiogrigio nerastroM868241045,517su richiesta
K1378.6810acciaiogrigio nerastroM1068241045,517su richiesta
K1378.06806acciaio inoxgrigio nerastroM668241045,517su richiesta
K1378.06808acciaio inoxgrigio nerastroM868241045,517su richiesta
K1378.06810acciaio inoxgrigio nerastroM1068241045,517su richiesta
K1378.846806acciaiorossoM668241045,517su richiesta
K1378.846808acciaiorossoM868241045,517su richiesta
K1378.846810acciaiorossoM1068241045,517su richiesta
K1378.0846806acciaio inoxrossoM668241045,517su richiesta
K1378.0846808acciaio inoxrossoM868241045,517su richiesta
K1378.0846810acciaio inoxrossoM1068241045,517su richiesta

Pomelli a lobi in plastica con chiave con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi in plastica con chiave con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Colore
corpo base
D

D1D2HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1378.6808X20acciaiogrigio nerastroM868241045,520su richiesta
K1378.6810X20acciaiogrigio nerastroM1068241045,520su richiesta
K1378.06808X20acciaio inoxgrigio nerastroM868241045,520su richiesta
K1378.06810X20acciaio inoxgrigio nerastroM1068241045,520su richiesta
K1378.846808X20acciaiorossoM868241045,520su richiesta
K1378.846810X20acciaiorossoM1068241045,520su richiesta
K1378.0846808X20acciaio inoxrossoM868241045,520su richiesta
K1378.0846810X20acciaio inoxrossoM1068241045,520su richiesta