Gruppi merceologici
Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica metal detectable
K0274

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica metal detectable

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative per la rilevazione del metallo sono realizzate in granulato plastico conforme a EU10/2011 e FDA.
Grazie agli speciali additivi contenuti nel granulato plastico, i metal detector (tecnologia a induzione) possono essere utilizzati per rilevare particelle di dimensioni pari a 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Ciò significa che in aree di produzione delicate, come la lavorazione degli alimenti, è possibile identificare i frammenti di plastica delle parti operative per la rilevazione del metallo e ridurre significativamente il rischio di fermi di produzione o reclami.
Materiale:

Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), per la rilevazione del metallo, conforme alle norme EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.

Versione:Termoplastico nero-grigio RAL 7021.
Parti metalliche in acciaio inox non trattate.
Nota:L'additivo per la rilevazione del metallo può causare parziali deviazioni di colore della superficie plastica.Utilizzo:- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:per la rilevazione del metallo.
Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme per gli alimenti.
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0274 Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica metal detectable 184 kB

Disegni (sintesi completa)

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica metal detectable

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica metal detectable con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica metal detectable con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABD

D2HH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0274.140005K2813M5121513,32,38 su richiesta
K0274.140006K2813M6121513,32,38 su richiesta

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica metal detectable con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica metal detectable con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABD

D2HH1H2LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0274.140005X20L2813M5121513,32,320 su richiesta
K0274.140006X20L2813M6121513,32,320 su richiesta