Gruppi merceologici
Dadi zigrinati con funzione di serraggio rapido
K0139

Dadi zigrinati con funzione di serraggio rapido

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I dadi zigrinati con funzione di serraggio rapido trovano impiego in tutti i dispositivi che non richiedono notevoli forze di serraggio.
Tale funzione si ottiene mediante la filettatura realizzata su mezzo lato.
Materiale:

Acciaio da bonifica o acciaio inox 1.4404.

Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota disegno:
X: Il gambo filettato dovrebbe essere di alcuni mm più lungo dell'altezza "H"
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0139 Dadi zigrinati in acciaio o acciaio inox con funzione di serraggio rapido 264 kB

Disegni

Dadi zigrinati con funzione di serraggio rapido

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DD1D3D4HKCADAcc.PrezzoOrdinare
K0139.04acciaio da bonificaM416114,2128 su richiesta
K0139.05acciaio da bonificaM520145,2128 su richiesta
K0139.06acciaio da bonificaM624166,21410 su richiesta
K0139.08acciaio da bonificaM830208,31712 su richiesta
K0139.10acciaio da bonificaM10362810,32014 su richiesta
K0139.12acciaio da bonificaM12403212,72416 su richiesta
K0139.104acciaio inoxM416114,2128 su richiesta
K0139.105acciaio inoxM520145,2128 su richiesta
K0139.106acciaio inoxM624166,21410 su richiesta
K0139.108acciaio inoxM830208,31712 su richiesta
K0139.110acciaio inoxM10362810,32014 su richiesta
K0139.112acciaio inoxM12403212,72416 su richiesta