Gruppi merceologici

Maniglie

Indietro

Maniglie

HEINRICH KIPP WERK produce da 100 anni in Germania, e da più di 60 anni è l'azienda leader nella produzione industriale di elementi di serraggio e di maniglie. Molti di questi elementi trovano impiego nella costruzione di macchine e impianti. Le maniglie KIPP sono estremamente versatili, hanno una forma ergonomica, sono disponibili in diverse dimensioni e colori, sono semplici da montare e dal robusto design. La caratteristica principale delle maniglie KIPP è la loro alta qualità, che si distingue per la sua eccellente proprietà tattile e la sua resistenza. HEINRICH KIPP WERK garantisce questa qualità - in ogni momento.
Manopola KIPP per l'apertura e la chiusura di serrande, coperchi e porte

Modelli di impugnature

KIPP offre un'ampia scelta di maniglie a staffa, tubolari, a cerniera, per macchine e da incasso, pomelli a croce, pomelli a lobi, pomelli sferici e cilindrici. Essi trovano impiego pressoché in qualsiasi settore dell'industria, come ad es. nella costruzione di impianti, utensili, attrezzi, nell'ingegneria meccanica, nelle attrezzature sportive, nonché nell'industria del mobile e della strumentazione biomedica. Dato il loro utilizzo su vasta scala nella quotidianità, le maniglie devono essere particolarmente funzionali e semplici da utilizzare.
Impugnature a sfera e selettori KIPP

Funzionamento delle impugnature

Le maniglie si utilizzano per il comando, l'arresto, il bloccaggio, come pure come elementi di fissaggio per l'apertura e la chiusura di serrande, coperchi e porte. Per le applicazioni più svariate sono necessari elementi di comando per il supporto o l'apertura ergonomici. Le maniglie dovrebbero essere estremamente stabili per un utilizzo quotidiano. Gli elementi di comando KIPP vengono prodotti in modo tale da garantire un carico permanente negli anni. Molte parti operative, grazie alla filettatura o al foro calibrato, possono essere collegate direttamente agli elementi costruttivi e offrire una presa sicura ed esteticamente valida.