Gruppi merceologici
Pomelli zigrinati antistatici
K0247

Pomelli zigrinati antistatici

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore nero grafite.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione:Gambo filettatto passivato blu.Utilizzo:I componenti elettrici e/o elettronici sensibili, i componenti e gli apparecchi (componenti sensibili alle scariche elettromagnetiche) possono essere danneggiati o persino distrutti da scariche elettrostatiche nelle immediate vicinanze (electrostatic discharge = ESD).
Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.).
Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche.
Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1.
Sicurezza:Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente esplosive.
L'uso di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.

Destinatari:
Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.
Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
Particolarità:
  RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0247 Pomelli zigrinati antistatici 190 kB
 Nota tecnica ESD 209 kB
 Certification TÜV SÜD 156 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli zigrinati antistatici

Pomelli zigrinati antistatici con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli zigrinati antistatici con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0247.1110624X15M621141922815 su richiesta

Pomelli zigrinati antistatici con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli zigrinati antistatici con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0247.1110624M621141922810 su richiesta