Gruppi merceologici
Pomelli a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336
K0155

Pomelli a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Pomello a lobi in resina termoplastica.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio.
Il nastro di fissaggio e realizzato in TPU elastico.
Versione:Bussola o gambo filettato zincati, passivati blu.Nota:Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio nero non è necessario indicare il codice colore.

Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato in modo sicuro su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto. In questo modo il montaggio / lo smontaggio del pomello a lobi può essere eseguito più facilmente e in modo più sicuro.
Montaggio:Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Accessori:Il nastro di fissaggio può essere acquistato anche come accessorio, vedere K0743.04190.Nota disegno:
Forma KS: boccola filettata, con coperchio
Forma LS: filettatura esterna
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0155 Pomelli a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336 346 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336

Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura interna, forma KS

Maggiori informazioni

Disegni

Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura interna, forma KS

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DD1D8HH3H5 max.TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0155.604KSneroM425121682210  su richiesta
K0155.6045KSgrigio luce RAL 7035M425121682210  su richiesta
K0155.6046KSrosso traffico RAL 3020M425121682210  su richiesta
K0155.6047KSgiallo navone RAL 1021M425121682210  su richiesta
K0155.605KSneroM525121682210  su richiesta
K0155.6055KSgrigio luce RAL 7035M525121682210  su richiesta
K0155.6056KSrosso traffico RAL 3020M525121682210  su richiesta
K0155.6057KSgiallo navone RAL 1021M525121682210  su richiesta
K0155.6061KSneroM625121682210  su richiesta
K0155.60615KSgrigio luce RAL 7035M625121682210  su richiesta
K0155.60616KSrosso traffico RAL 3020M625121682210  su richiesta
K0155.60617KSgiallo navone RAL 1021M625121682210  su richiesta
K0155.6051KSneroM5321420102610  su richiesta
K0155.60515KSgrigio luce RAL 7035M5321420102610  su richiesta
K0155.60516KSrosso traffico RAL 3020M5321420102610  su richiesta
K0155.60517KSgiallo navone RAL 1021M5321420102610  su richiesta
K0155.606KSneroM6321420102610  su richiesta
K0155.6065KSgrigio luce RAL 7035M6321420102610  su richiesta
K0155.6066KSrosso traffico RAL 3020M6321420102610  su richiesta
K0155.6067KSgiallo navone RAL 1021M6321420102610  su richiesta
K0155.608KSneroM8401825133114  su richiesta
K0155.6085KSgrigio luce RAL 7035M8401825133114  su richiesta
K0155.6086KSrosso traffico RAL 3020M8401825133114  su richiesta
K0155.6087KSgiallo navone RAL 1021M8401825133114  su richiesta
K0155.6101KSneroM10401825133114  su richiesta
K0155.61015KSgrigio luce RAL 7035M10401825133114  su richiesta
K0155.61016KSrosso traffico RAL 3020M10401825133114  su richiesta
K0155.61017KSgiallo navone RAL 1021M10401825133114  su richiesta
K0155.6081KSneroM8502232173814  su richiesta
K0155.60815KSgrigio luce RAL 7035M8502232173814  su richiesta
K0155.60816KSrosso traffico RAL 3020M8502232173814  su richiesta
K0155.60817KSgiallo navone RAL 1021M8502232173814  su richiesta
K0155.610KSneroM10502232173814  su richiesta
K0155.6105KSgrigio luce RAL 7035M10502232173814  su richiesta
K0155.6106KSrosso traffico RAL 3020M10502232173814  su richiesta
K0155.6107KSgiallo navone RAL 1021M10502232173814  su richiesta
K0155.6121KSneroM12502232173814  su richiesta
K0155.61215KSgrigio luce RAL 7035M12502232173814  su richiesta
K0155.61216KSrosso traffico RAL 3020M12502232173814  su richiesta
K0155.61217KSgiallo navone RAL 1021M12502232173814  su richiesta
K0155.6102KSneroM10632640214614  su richiesta
K0155.61025KSgrigio luce RAL 7035M10632640214614  su richiesta
K0155.61026KSrosso traffico RAL 3020M10632640214614  su richiesta
K0155.61027KSgiallo navone RAL 1021M10632640214614  su richiesta
K0155.612KSneroM12632640214614  su richiesta
K0155.6125KSgrigio luce RAL 7035M12632640214614  su richiesta
K0155.6126KSrosso traffico RAL 3020M12632640214614  su richiesta
K0155.6127KSgiallo navone RAL 1021M12632640214614  su richiesta
K0155.616KSneroM16632640214614  su richiesta
K0155.6165KSgrigio luce RAL 7035M16632640214614  su richiesta
K0155.6166KSrosso traffico RAL 3020M16632640214614  su richiesta
K0155.6167KSgiallo navone RAL 1021M16632640214614  su richiesta

Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura esterna, forma LS

Maggiori informazioni

Disegni

Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura esterna, forma LS

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DD1D8HH3H5 max.LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0155.705X10LSneroM525121682210  su richiesta
K0155.7055X10LSgrigio luce RAL 7035M525121682210  su richiesta
K0155.7056X10LSrosso traffico RAL 3020M525121682210  su richiesta
K0155.7057X10LSgiallo navone RAL 1021M525121682210  su richiesta
K0155.705X15LSneroM525121682215  su richiesta
K0155.7055X15LSgrigio luce RAL 7035M525121682215  su richiesta
K0155.7056X15LSrosso traffico RAL 3020M525121682215  su richiesta
K0155.7057X15LSgiallo navone RAL 1021M525121682215  su richiesta
K0155.705X20LSneroM525121682220  su richiesta
K0155.7055X20LSgrigio luce RAL 7035M525121682220  su richiesta
K0155.7056X20LSrosso traffico RAL 3020M525121682220  su richiesta
K0155.7057X20LSgiallo navone RAL 1021M525121682220  su richiesta
K0155.705X25LSneroM525121682225  su richiesta
K0155.7055X25LSgrigio luce RAL 7035M525121682225  su richiesta
K0155.7056X25LSrosso traffico RAL 3020M525121682225  su richiesta
K0155.7057X25LSgiallo navone RAL 1021M525121682225  su richiesta
K0155.705X30LSneroM525121682230  su richiesta
K0155.7055X30LSgrigio luce RAL 7035M525121682230  su richiesta
K0155.7056X30LSrosso traffico RAL 3020M525121682230  su richiesta
K0155.7057X30LSgiallo navone RAL 1021M525121682230  su richiesta
K0155.705X35LSneroM525121682235  su richiesta
K0155.7055X35LSgrigio luce RAL 7035M525121682235  su richiesta
K0155.7056X35LSrosso traffico RAL 3020M525121682235  su richiesta
K0155.7057X35LSgiallo navone RAL 1021M525121682235  su richiesta
K0155.705X40LSneroM525121682240  su richiesta
K0155.7055X40LSgrigio luce RAL 7035M525121682240  su richiesta
K0155.7056X40LSrosso traffico RAL 3020M525121682240  su richiesta
K0155.7057X40LSgiallo navone RAL 1021M525121682240  su richiesta
K0155.705X45LSneroM525121682245  su richiesta
K0155.7055X45LSgrigio luce RAL 7035M525121682245  su richiesta
K0155.7056X45LSrosso traffico RAL 3020M525121682245  su richiesta
K0155.7057X45LSgiallo navone RAL 1021M525121682245  su richiesta
K0155.705X50LSneroM525121682250  su richiesta
K0155.7055X50LSgrigio luce RAL 7035M525121682250  su richiesta
K0155.7056X50LSrosso traffico RAL 3020M525121682250  su richiesta
K0155.7057X50LSgiallo navone RAL 1021M525121682250  su richiesta
K0155.705X60LSneroM525121682260  su richiesta
K0155.7055X60LSgrigio luce RAL 7035M525121682260  su richiesta
K0155.7056X60LSrosso traffico RAL 3020M525121682260  su richiesta
K0155.7057X60LSgiallo navone RAL 1021M525121682260  su richiesta
K0155.706X10LSneroM625121682210  su richiesta
K0155.7065X10LSgrigio luce RAL 7035M625121682210  su richiesta
K0155.7066X10LSrosso traffico RAL 3020M625121682210  su richiesta
K0155.7067X10LSgiallo navone RAL 1021M625121682210  su richiesta
K0155.706X15LSneroM625121682215  su richiesta
K0155.7065X15LSgrigio luce RAL 7035M625121682215  su richiesta
K0155.7066X15LSrosso traffico RAL 3020M625121682215  su richiesta
K0155.7067X15LSgiallo navone RAL 1021M625121682215  su richiesta
K0155.706X20LSneroM625121682220  su richiesta
K0155.7065X20LSgrigio luce RAL 7035M625121682220  su richiesta
K0155.7066X20LSrosso traffico RAL 3020M625121682220  su richiesta
K0155.7067X20LSgiallo navone RAL 1021M625121682220  su richiesta
K0155.706X25LSneroM625121682225  su richiesta
K0155.7065X25LSgrigio luce RAL 7035M625121682225  su richiesta
K0155.7066X25LSrosso traffico RAL 3020M625121682225  su richiesta
K0155.7067X25LSgiallo navone RAL 1021M625121682225  su richiesta
K0155.706X30LSneroM625121682230  su richiesta
K0155.7065X30LSgrigio luce RAL 7035M625121682230  su richiesta
K0155.7066X30LSrosso traffico RAL 3020M625121682230  su richiesta
K0155.7067X30LSgiallo navone RAL 1021M625121682230  su richiesta
K0155.706X35LSneroM625121682235  su richiesta
K0155.7065X35LSgrigio luce RAL 7035M625121682235  su richiesta
K0155.7066X35LSrosso traffico RAL 3020M625121682235  su richiesta
K0155.7067X35LSgiallo navone RAL 1021M625121682235  su richiesta
K0155.706X40LSneroM625121682240  su richiesta
K0155.7065X40LSgrigio luce RAL 7035M625121682240  su richiesta
K0155.7066X40LSrosso traffico RAL 3020M625121682240  su richiesta
K0155.7067X40LSgiallo navone RAL 1021M625121682240  su richiesta
K0155.706X45LSneroM625121682245  su richiesta
K0155.7065X45LSgrigio luce RAL 7035M625121682245  su richiesta
K0155.7066X45LSrosso traffico RAL 3020M625121682245  su richiesta
K0155.7067X45LSgiallo navone RAL 1021M625121682245  su richiesta
K0155.706X50LSneroM625121682250  su richiesta
K0155.7065X50LSgrigio luce RAL 7035M625121682250  su richiesta
K0155.7066X50LSrosso traffico RAL 3020M625121682250  su richiesta
K0155.7067X50LSgiallo navone RAL 1021M625121682250  su richiesta
K0155.706X60LSneroM625121682260  su richiesta
K0155.7065X60LSgrigio luce RAL 7035M625121682260  su richiesta
K0155.7066X60LSrosso traffico RAL 3020M625121682260  su richiesta
K0155.7067X60LSgiallo navone RAL 1021M625121682260  su richiesta
K0155.7061X10LSneroM6321420102610  su richiesta
K0155.70615X10LSgrigio luce RAL 7035M6321420102610  su richiesta
K0155.70616X10LSrosso traffico RAL 3020M6321420102610  su richiesta
K0155.70617X10LSgiallo navone RAL 1021M6321420102610  su richiesta
K0155.7061X15LSneroM6321420102615  su richiesta
K0155.70615X15LSgrigio luce RAL 7035M6321420102615  su richiesta
K0155.70616X15LSrosso traffico RAL 3020M6321420102615  su richiesta
K0155.70617X15LSgiallo navone RAL 1021M6321420102615  su richiesta
K0155.7061X20LSneroM6321420102620  su richiesta
K0155.70615X20LSgrigio luce RAL 7035M6321420102620  su richiesta
K0155.70616X20LSrosso traffico RAL 3020M6321420102620  su richiesta
K0155.70617X20LSgiallo navone RAL 1021M6321420102620  su richiesta
K0155.7061X25LSneroM6321420102625  su richiesta
K0155.70615X25LSgrigio luce RAL 7035M6321420102625  su richiesta
K0155.70616X25LSrosso traffico RAL 3020M6321420102625  su richiesta
K0155.70617X25LSgiallo navone RAL 1021M6321420102625  su richiesta
K0155.7061X30LSneroM6321420102630  su richiesta
K0155.70615X30LSgrigio luce RAL 7035M6321420102630  su richiesta
K0155.70616X30LSrosso traffico RAL 3020M6321420102630  su richiesta
K0155.70617X30LSgiallo navone RAL 1021M6321420102630  su richiesta
K0155.7061X35LSneroM6321420102635  su richiesta
K0155.70615X35LSgrigio luce RAL 7035M6321420102635  su richiesta
K0155.70616X35LSrosso traffico RAL 3020M6321420102635  su richiesta
K0155.70617X35LSgiallo navone RAL 1021M6321420102635  su richiesta
K0155.7061X40LSneroM6321420102640  su richiesta
K0155.70615X40LSgrigio luce RAL 7035M6321420102640  su richiesta
K0155.70616X40LSrosso traffico RAL 3020M6321420102640  su richiesta
K0155.70617X40LSgiallo navone RAL 1021M6321420102640  su richiesta
K0155.7061X45LSneroM6321420102645  su richiesta
K0155.70615X45LSgrigio luce RAL 7035M6321420102645  su richiesta
K0155.70616X45LSrosso traffico RAL 3020M6321420102645  su richiesta
K0155.70617X45LSgiallo navone RAL 1021M6321420102645  su richiesta
K0155.7061X50LSneroM6321420102650  su richiesta
K0155.70615X50LSgrigio luce RAL 7035M6321420102650  su richiesta
K0155.70616X50LSrosso traffico RAL 3020M6321420102650  su richiesta
K0155.70617X50LSgiallo navone RAL 1021M6321420102650  su richiesta
K0155.7061X60LSneroM6321420102660  su richiesta
K0155.70615X60LSgrigio luce RAL 7035M6321420102660  su richiesta
K0155.70616X60LSrosso traffico RAL 3020M6321420102660  su richiesta
K0155.70617X60LSgiallo navone RAL 1021M6321420102660  su richiesta
K0155.708X15LSneroM8321420102615  su richiesta
K0155.7085X15LSgrigio luce RAL 7035M8321420102615  su richiesta
K0155.7086X15LSrosso traffico RAL 3020M8321420102615  su richiesta
K0155.7087X15LSgiallo navone RAL 1021M8321420102615  su richiesta
K0155.708X20LSneroM8321420102620  su richiesta
K0155.7085X20LSgrigio luce RAL 7035M8321420102620  su richiesta
K0155.7086X20LSrosso traffico RAL 3020M8321420102620  su richiesta
K0155.7087X20LSgiallo navone RAL 1021M8321420102620  su richiesta
K0155.708X25LSneroM8321420102625  su richiesta
K0155.7085X25LSgrigio luce RAL 7035M8321420102625  su richiesta
K0155.7086X25LSrosso traffico RAL 3020M8321420102625  su richiesta
K0155.7087X25LSgiallo navone RAL 1021M8321420102625  su richiesta
K0155.708X30LSneroM8321420102630  su richiesta
K0155.7085X30LSgrigio luce RAL 7035M8321420102630  su richiesta
K0155.7086X30LSrosso traffico RAL 3020M8321420102630  su richiesta
K0155.7087X30LSgiallo navone RAL 1021M8321420102630  su richiesta
K0155.708X35LSneroM8321420102635  su richiesta
K0155.7085X35LSgrigio luce RAL 7035M8321420102635  su richiesta
K0155.7086X35LSrosso traffico RAL 3020M8321420102635  su richiesta
K0155.7087X35LSgiallo navone RAL 1021M8321420102635  su richiesta
K0155.708X40LSneroM8321420102640  su richiesta
K0155.7085X40LSgrigio luce RAL 7035M8321420102640  su richiesta
K0155.7086X40LSrosso traffico RAL 3020M8321420102640  su richiesta
K0155.7087X40LSgiallo navone RAL 1021M8321420102640  su richiesta
K0155.708X45LSneroM8321420102645  su richiesta
K0155.7085X45LSgrigio luce RAL 7035M8321420102645  su richiesta
K0155.7086X45LSrosso traffico RAL 3020M8321420102645  su richiesta
K0155.7087X45LSgiallo navone RAL 1021M8321420102645  su richiesta
K0155.708X50LSneroM8321420102650  su richiesta
K0155.7085X50LSgrigio luce RAL 7035M8321420102650  su richiesta
K0155.7086X50LSrosso traffico RAL 3020M8321420102650  su richiesta
K0155.7087X50LSgiallo navone RAL 1021M8321420102650  su richiesta
K0155.708X60LSneroM8321420102660  su richiesta
K0155.7085X60LSgrigio luce RAL 7035M8321420102660  su richiesta
K0155.7086X60LSrosso traffico RAL 3020M8321420102660  su richiesta
K0155.7087X60LSgiallo navone RAL 1021M8321420102660  su richiesta
K0155.7081X15LSneroM8401825133115  su richiesta
K0155.70815X15LSgrigio luce RAL 7035M8401825133115  su richiesta
K0155.70816X15LSrosso traffico RAL 3020M8401825133115  su richiesta
K0155.70817X15LSgiallo navone RAL 1021M8401825133115  su richiesta
K0155.7081X20LSneroM8401825133120  su richiesta
K0155.70815X20LSgrigio luce RAL 7035M8401825133120  su richiesta
K0155.70816X20LSrosso traffico RAL 3020M8401825133120  su richiesta
K0155.70817X20LSgiallo navone RAL 1021M8401825133120  su richiesta
K0155.7081X25LSneroM8401825133125  su richiesta
K0155.70815X25LSgrigio luce RAL 7035M8401825133125  su richiesta
K0155.70816X25LSrosso traffico RAL 3020M8401825133125  su richiesta
K0155.70817X25LSgiallo navone RAL 1021M8401825133125  su richiesta
K0155.7081X30LSneroM8401825133130  su richiesta
K0155.70815X30LSgrigio luce RAL 7035M8401825133130  su richiesta
K0155.70816X30LSrosso traffico RAL 3020M8401825133130  su richiesta
K0155.70817X30LSgiallo navone RAL 1021M8401825133130  su richiesta
K0155.7081X35LSneroM8401825133135  su richiesta
K0155.70815X35LSgrigio luce RAL 7035M8401825133135  su richiesta
K0155.70816X35LSrosso traffico RAL 3020M8401825133135  su richiesta
K0155.70817X35LSgiallo navone RAL 1021M8401825133135  su richiesta
K0155.7081X40LSneroM8401825133140  su richiesta
K0155.70815X40LSgrigio luce RAL 7035M8401825133140  su richiesta
K0155.70816X40LSrosso traffico RAL 3020M8401825133140  su richiesta
K0155.70817X40LSgiallo navone RAL 1021M8401825133140  su richiesta
K0155.7081X45LSneroM8401825133145  su richiesta
K0155.70815X45LSgrigio luce RAL 7035M8401825133145  su richiesta
K0155.70816X45LSrosso traffico RAL 3020M8401825133145  su richiesta
K0155.70817X45LSgiallo navone RAL 1021M8401825133145  su richiesta
K0155.7081X50LSneroM8401825133150  su richiesta
K0155.70815X50LSgrigio luce RAL 7035M8401825133150  su richiesta
K0155.70816X50LSrosso traffico RAL 3020M8401825133150  su richiesta
K0155.70817X50LSgiallo navone RAL 1021M8401825133150  su richiesta
K0155.7081X60LSneroM8401825133160  su richiesta
K0155.70815X60LSgrigio luce RAL 7035M8401825133160  su richiesta
K0155.70816X60LSrosso traffico RAL 3020M8401825133160  su richiesta
K0155.70817X60LSgiallo navone RAL 1021M8401825133160  su richiesta
K0155.710X15LSneroM10401825133115  su richiesta
K0155.7105X15LSgrigio luce RAL 7035M10401825133115  su richiesta
K0155.7106X15LSrosso traffico RAL 3020M10401825133115  su richiesta
K0155.7107X15LSgiallo navone RAL 1021M10401825133115  su richiesta
K0155.710X20LSneroM10401825133120  su richiesta
K0155.7105X20LSgrigio luce RAL 7035M10401825133120  su richiesta
K0155.7106X20LSrosso traffico RAL 3020M10401825133120  su richiesta
K0155.7107X20LSgiallo navone RAL 1021M10401825133120  su richiesta
K0155.710X25LSneroM10401825133125  su richiesta
K0155.7105X25LSgrigio luce RAL 7035M10401825133125  su richiesta
K0155.7106X25LSrosso traffico RAL 3020M10401825133125  su richiesta
K0155.7107X25LSgiallo navone RAL 1021M10401825133125  su richiesta
K0155.710X30LSneroM10401825133130  su richiesta
K0155.7105X30LSgrigio luce RAL 7035M10401825133130  su richiesta
K0155.7106X30LSrosso traffico RAL 3020M10401825133130  su richiesta
K0155.7107X30LSgiallo navone RAL 1021M10401825133130  su richiesta
K0155.710X35LSneroM10401825133135  su richiesta
K0155.7105X35LSgrigio luce RAL 7035M10401825133135  su richiesta
K0155.7106X35LSrosso traffico RAL 3020M10401825133135  su richiesta
K0155.7107X35LSgiallo navone RAL 1021M10401825133135  su richiesta
K0155.710X40LSneroM10401825133140  su richiesta
K0155.7105X40LSgrigio luce RAL 7035M10401825133140  su richiesta
K0155.7106X40LSrosso traffico RAL 3020M10401825133140  su richiesta
K0155.7107X40LSgiallo navone RAL 1021M10401825133140  su richiesta
K0155.710X45LSneroM10401825133145  su richiesta
K0155.7105X45LSgrigio luce RAL 7035M10401825133145  su richiesta
K0155.7106X45LSrosso traffico RAL 3020M10401825133145  su richiesta
K0155.7107X45LSgiallo navone RAL 1021M10401825133145  su richiesta
K0155.710X50LSneroM10401825133150  su richiesta
K0155.7105X50LSgrigio luce RAL 7035M10401825133150  su richiesta
K0155.7106X50LSrosso traffico RAL 3020M10401825133150  su richiesta
K0155.7107X50LSgiallo navone RAL 1021M10401825133150  su richiesta
K0155.710X60LSneroM10401825133160  su richiesta
K0155.7105X60LSgrigio luce RAL 7035M10401825133160  su richiesta
K0155.7106X60LSrosso traffico RAL 3020M10401825133160  su richiesta
K0155.7107X60LSgiallo navone RAL 1021M10401825133160  su richiesta
K0155.7101X15LSneroM10502232173815  su richiesta
K0155.71015X15LSgrigio luce RAL 7035M10502232173815  su richiesta
K0155.71016X15LSrosso traffico RAL 3020M10502232173815  su richiesta
K0155.71017X15LSgiallo navone RAL 1021M10502232173815  su richiesta
K0155.7101X20LSneroM10502232173820  su richiesta
K0155.71015X20LSgrigio luce RAL 7035M10502232173820  su richiesta
K0155.71016X20LSrosso traffico RAL 3020M10502232173820  su richiesta
K0155.71017X20LSgiallo navone RAL 1021M10502232173820  su richiesta
K0155.7101X25LSneroM10502232173825  su richiesta
K0155.71015X25LSgrigio luce RAL 7035M10502232173825  su richiesta
K0155.71016X25LSrosso traffico RAL 3020M10502232173825  su richiesta
K0155.71017X25LSgiallo navone RAL 1021M10502232173825  su richiesta
K0155.7101X30LSneroM10502232173830  su richiesta
K0155.71015X30LSgrigio luce RAL 7035M10502232173830  su richiesta
K0155.71016X30LSrosso traffico RAL 3020M10502232173830  su richiesta
K0155.71017X30LSgiallo navone RAL 1021M10502232173830  su richiesta
K0155.7101X35LSneroM10502232173835  su richiesta
K0155.71015X35LSgrigio luce RAL 7035M10502232173835  su richiesta
K0155.71016X35LSrosso traffico RAL 3020M10502232173835  su richiesta
K0155.71017X35LSgiallo navone RAL 1021M10502232173835  su richiesta
K0155.7101X40LSneroM10502232173840  su richiesta
K0155.71015X40LSgrigio luce RAL 7035M10502232173840  su richiesta
K0155.71016X40LSrosso traffico RAL 3020M10502232173840  su richiesta
K0155.71017X40LSgiallo navone RAL 1021M10502232173840  su richiesta
K0155.7101X45LSneroM10502232173845  su richiesta
K0155.71015X45LSgrigio luce RAL 7035M10502232173845  su richiesta
K0155.71016X45LSrosso traffico RAL 3020M10502232173845  su richiesta
K0155.71017X45LSgiallo navone RAL 1021M10502232173845  su richiesta
K0155.7101X50LSneroM10502232173850  su richiesta
K0155.71015X50LSgrigio luce RAL 7035M10502232173850  su richiesta
K0155.71016X50LSrosso traffico RAL 3020M10502232173850  su richiesta
K0155.71017X50LSgiallo navone RAL 1021M10502232173850  su richiesta
K0155.7101X60LSneroM10502232173860  su richiesta
K0155.71015X60LSgrigio luce RAL 7035M10502232173860  su richiesta
K0155.71016X60LSrosso traffico RAL 3020M10502232173860  su richiesta
K0155.71017X60LSgiallo navone RAL 1021M10502232173860  su richiesta
K0155.712X15LSneroM12502232173815  su richiesta
K0155.7125X15LSgrigio luce RAL 7035M12502232173815  su richiesta
K0155.7126X15LSrosso traffico RAL 3020M12502232173815  su richiesta
K0155.7127X15LSgiallo navone RAL 1021M12502232173815  su richiesta
K0155.712X20LSneroM12502232173820  su richiesta
K0155.7125X20LSgrigio luce RAL 7035M12502232173820  su richiesta
K0155.7126X20LSrosso traffico RAL 3020M12502232173820  su richiesta
K0155.7127X20LSgiallo navone RAL 1021M12502232173820  su richiesta
K0155.712X25LSneroM12502232173825  su richiesta
K0155.7125X25LSgrigio luce RAL 7035M12502232173825  su richiesta
K0155.7126X25LSrosso traffico RAL 3020M12502232173825  su richiesta
K0155.7127X25LSgiallo navone RAL 1021M12502232173825  su richiesta
K0155.712X30LSneroM12502232173830  su richiesta
K0155.7125X30LSgrigio luce RAL 7035M12502232173830  su richiesta
K0155.7126X30LSrosso traffico RAL 3020M12502232173830  su richiesta
K0155.7127X30LSgiallo navone RAL 1021M12502232173830  su richiesta
K0155.712X35LSneroM12502232173835  su richiesta
K0155.7125X35LSgrigio luce RAL 7035M12502232173835  su richiesta
K0155.7126X35LSrosso traffico RAL 3020M12502232173835  su richiesta
K0155.7127X35LSgiallo navone RAL 1021M12502232173835  su richiesta
K0155.712X40LSneroM12502232173840  su richiesta
K0155.7125X40LSgrigio luce RAL 7035M12502232173840  su richiesta
K0155.7126X40LSrosso traffico RAL 3020M12502232173840  su richiesta
K0155.7127X40LSgiallo navone RAL 1021M12502232173840  su richiesta
K0155.712X45LSneroM12502232173845  su richiesta
K0155.7125X45LSgrigio luce RAL 7035M12502232173845  su richiesta
K0155.7126X45LSrosso traffico RAL 3020M12502232173845  su richiesta
K0155.7127X45LSgiallo navone RAL 1021M12502232173845  su richiesta
K0155.712X50LSneroM12502232173850  su richiesta
K0155.7125X50LSgrigio luce RAL 7035M12502232173850  su richiesta
K0155.7126X50LSrosso traffico RAL 3020M12502232173850  su richiesta
K0155.7127X50LSgiallo navone RAL 1021M12502232173850  su richiesta
K0155.712X60LSneroM12502232173860  su richiesta
K0155.7125X60LSgrigio luce RAL 7035M12502232173860  su richiesta
K0155.7126X60LSrosso traffico RAL 3020M12502232173860  su richiesta
K0155.7127X60LSgiallo navone RAL 1021M12502232173860  su richiesta
K0155.7102X20LSneroM10632640214620  su richiesta
K0155.71025X20LSgrigio luce RAL 7035M10632640214620  su richiesta
K0155.71026X20LSrosso traffico RAL 3020M10632640214620  su richiesta
K0155.71027X20LSgiallo navone RAL 1021M10632640214620  su richiesta
K0155.7102X25LSneroM10632640214625  su richiesta
K0155.71025X25LSgrigio luce RAL 7035M10632640214625  su richiesta
K0155.71026X25LSrosso traffico RAL 3020M10632640214625  su richiesta
K0155.71027X25LSgiallo navone RAL 1021M10632640214625  su richiesta
K0155.7102X30LSneroM10632640214630  su richiesta
K0155.71025X30LSgrigio luce RAL 7035M10632640214630  su richiesta
K0155.71026X30LSrosso traffico RAL 3020M10632640214630  su richiesta
K0155.71027X30LSgiallo navone RAL 1021M10632640214630  su richiesta
K0155.7102X35LSneroM10632640214635  su richiesta
K0155.71025X35LSgrigio luce RAL 7035M10632640214635  su richiesta
K0155.71026X35LSrosso traffico RAL 3020M10632640214635  su richiesta
K0155.71027X35LSgiallo navone RAL 1021M10632640214635  su richiesta
K0155.7102X40LSneroM10632640214640  su richiesta
K0155.71025X40LSgrigio luce RAL 7035M10632640214640  su richiesta
K0155.71026X40LSrosso traffico RAL 3020M10632640214640  su richiesta
K0155.71027X40LSgiallo navone RAL 1021M10632640214640  su richiesta
K0155.7102X45LSneroM10632640214645  su richiesta
K0155.71025X45LSgrigio luce RAL 7035M10632640214645  su richiesta
K0155.71026X45LSrosso traffico RAL 3020M10632640214645  su richiesta
K0155.71027X45LSgiallo navone RAL 1021M10632640214645  su richiesta
K0155.7102X50LSneroM10632640214650  su richiesta
K0155.71025X50LSgrigio luce RAL 7035M10632640214650  su richiesta
K0155.71026X50LSrosso traffico RAL 3020M10632640214650  su richiesta
K0155.71027X50LSgiallo navone RAL 1021M10632640214650  su richiesta
K0155.7102X60LSneroM10632640214660  su richiesta
K0155.71025X60LSgrigio luce RAL 7035M10632640214660  su richiesta
K0155.71026X60LSrosso traffico RAL 3020M10632640214660  su richiesta
K0155.71027X60LSgiallo navone RAL 1021M10632640214660  su richiesta
K0155.7121X20LSneroM12632640214620  su richiesta
K0155.71215X20LSgrigio luce RAL 7035M12632640214620  su richiesta
K0155.71216X20LSrosso traffico RAL 3020M12632640214620  su richiesta
K0155.71217X20LSgiallo navone RAL 1021M12632640214620  su richiesta
K0155.7121X25LSneroM12632640214625  su richiesta
K0155.71215X25LSgrigio luce RAL 7035M12632640214625  su richiesta
K0155.71216X25LSrosso traffico RAL 3020M12632640214625  su richiesta
K0155.71217X25LSgiallo navone RAL 1021M12632640214625  su richiesta
K0155.7121X30LSneroM12632640214630  su richiesta
K0155.71215X30LSgrigio luce RAL 7035M12632640214630  su richiesta
K0155.71216X30LSrosso traffico RAL 3020M12632640214630  su richiesta
K0155.71217X30LSgiallo navone RAL 1021M12632640214630  su richiesta
K0155.7121X35LSneroM12632640214635  su richiesta
K0155.71215X35LSgrigio luce RAL 7035M12632640214635  su richiesta
K0155.71216X35LSrosso traffico RAL 3020M12632640214635  su richiesta
K0155.71217X35LSgiallo navone RAL 1021M12632640214635  su richiesta
K0155.7121X40LSneroM12632640214640  su richiesta
K0155.71215X40LSgrigio luce RAL 7035M12632640214640  su richiesta
K0155.71216X40LSrosso traffico RAL 3020M12632640214640  su richiesta
K0155.71217X40LSgiallo navone RAL 1021M12632640214640  su richiesta
K0155.7121X45LSneroM12632640214645  su richiesta
K0155.71215X45LSgrigio luce RAL 7035M12632640214645  su richiesta
K0155.71216X45LSrosso traffico RAL 3020M12632640214645  su richiesta
K0155.71217X45LSgiallo navone RAL 1021M12632640214645  su richiesta
K0155.7121X50LSneroM12632640214650  su richiesta
K0155.71215X50LSgrigio luce RAL 7035M12632640214650  su richiesta
K0155.71216X50LSrosso traffico RAL 3020M12632640214650  su richiesta
K0155.71217X50LSgiallo navone RAL 1021M12632640214650  su richiesta
K0155.7121X60LSneroM12632640214660  su richiesta
K0155.71215X60LSgrigio luce RAL 7035M12632640214660  su richiesta
K0155.71216X60LSrosso traffico RAL 3020M12632640214660  su richiesta
K0155.71217X60LSgiallo navone RAL 1021M12632640214660  su richiesta
K0155.716X30LSneroM16632640214630  su richiesta
K0155.7165X30LSgrigio luce RAL 7035M16632640214630  su richiesta
K0155.7166X30LSrosso traffico RAL 3020M16632640214630  su richiesta
K0155.7167X30LSgiallo navone RAL 1021M16632640214630  su richiesta
K0155.716X35LSneroM16632640214635  su richiesta
K0155.7165X35LSgrigio luce RAL 7035M16632640214635  su richiesta
K0155.7166X35LSrosso traffico RAL 3020M16632640214635  su richiesta
K0155.7167X35LSgiallo navone RAL 1021M16632640214635  su richiesta
K0155.716X40LSneroM16632640214640  su richiesta
K0155.7165X40LSgrigio luce RAL 7035M16632640214640  su richiesta
K0155.7166X40LSrosso traffico RAL 3020M16632640214640  su richiesta
K0155.7167X40LSgiallo navone RAL 1021M16632640214640  su richiesta
K0155.716X45LSneroM16632640214645  su richiesta
K0155.7165X45LSgrigio luce RAL 7035M16632640214645  su richiesta
K0155.7166X45LSrosso traffico RAL 3020M16632640214645  su richiesta
K0155.7167X45LSgiallo navone RAL 1021M16632640214645  su richiesta
K0155.716X50LSneroM16632640214650  su richiesta
K0155.7165X50LSgrigio luce RAL 7035M16632640214650  su richiesta
K0155.7166X50LSrosso traffico RAL 3020M16632640214650  su richiesta
K0155.7167X50LSgiallo navone RAL 1021M16632640214650  su richiesta
K0155.716X60LSneroM16632640214660  su richiesta
K0155.7165X60LSgrigio luce RAL 7035M16632640214660  su richiesta
K0155.7166X60LSrosso traffico RAL 3020M16632640214660  su richiesta
K0155.7167X60LSgiallo navone RAL 1021M16632640214660  su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33