Gruppi merceologici
Pomelli zigrinati con marcatura
K0249

Pomelli zigrinati con marcatura

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pomello zigrinato in resina termoplastica.
Rondella in alluminio.
Versione:Pomello zigrinato colore grigio nerastro.
Rondella anodizzata colore nero.
Nota:La freccia viene incisa dopo l'ossidazione elettrolitica. Il perno filettato per il fissaggio del mozzo assicura anche la rondella inserita a pressione. Il foro del mozzo H7 garantisce una buona stabilità senza gioco sull'albero.

Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.
Nota disegno:
1) Perno filettato per fissaggio
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0249 Pomelli zigrinati con marcatura 255 kB

Disegni

Pomelli zigrinati con marcatura

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
coperchio
DD1D2D3D4HH1H2H3TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0249.105grigio nerastro RAL 70215213219M326,512,57,54,517 su richiesta
K0249.1051arancione RAL 20045213219M326,512,57,54,517 su richiesta
K0249.1052verde segnale RAL60325213219M326,512,57,54,517 su richiesta
K0249.1053blu RAL50175213219M326,512,57,54,517 su richiesta
K0249.1055grigio luce RAL 70355213219M326,512,57,54,517 su richiesta
K0249.1056rosso traffico RAL 30205213219M326,512,57,54,517 su richiesta
K0249.1057giallo navone RAL 10215213219M326,512,57,54,517 su richiesta
K0249.206grigio nerastro RAL 70216264023M431,5159,55,520,5 su richiesta
K0249.2061arancione RAL 20046264023M431,5159,55,520,5 su richiesta
K0249.2062verde segnale RAL60326264023M431,5159,55,520,5 su richiesta
K0249.2063blu RAL50176264023M431,5159,55,520,5 su richiesta
K0249.2065grigio luce RAL 70356264023M431,5159,55,520,5 su richiesta
K0249.2066rosso traffico RAL 30206264023M431,5159,55,520,5 su richiesta
K0249.2067giallo navone RAL 10216264023M431,5159,55,520,5 su richiesta
K0249.308grigio nerastro RAL 70218345231M4432012722 su richiesta
K0249.3081arancione RAL 20048345231M4432012722 su richiesta
K0249.3082verde segnale RAL60328345231M4432012722 su richiesta
K0249.3083blu RAL50178345231M4432012722 su richiesta
K0249.3085grigio luce RAL 70358345231M4432012722 su richiesta
K0249.3086rosso traffico RAL 30208345231M4432012722 su richiesta
K0249.3087giallo navone RAL 10218345231M4432012722 su richiesta