Gruppi merceologici
Pomelli zigrinati biopolimerici
K0247

Pomelli zigrinati biopolimerici

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro.
Bussola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305.
Versione:Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero.
Bussola o perno filettato in acciaio inox non trattato.
Nota:Buona resistenza meccanica (testata con un fattore di sicurezza minimo di 2x).
- Buona resistenza agli agenti chimici.
Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).
Vantaggi:Questo biopolimero viene prodotto completamente da materie prime rinnovabili (senza petrolio).
Buon bilancio di CO₂ rispetto alle plastiche a base di petrolio.
Protezione delle risorse fossili limitate.
Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali gestite in modo sostenibile in Germania.
Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0247 Pomelli zigrinati biopolimerici 187 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli zigrinati biopolimerici

Pomelli zigrinati biopolimerici con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli zigrinati biopolimerici con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

Pomelli zigrinati biopolimerici con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli zigrinati biopolimerici con filettatura esterna