Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio (forma tedesca testa da ghisa malleabile M12) o acciaio inox A2.Versione:Acciaio e ghisa malleabile a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I dadi ad alette possono essere fissati e (quasi sempre) svitati manualmente senza l'ausilio di utensili.Nota disegno:
DE = forma tedesca simile a DIN 315
AM = forma americana
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2344 Dadi ad alette 136 kB

Disegni (sintesi completa)

Dadi ad alette

Dadi ad alette, forma DE, forma tedesca simile a DIN 315

Maggiori informazioni

Disegni

Dadi ad alette, forma DE, forma tedesca simile a DIN 315

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DA
max.
D2
max.
HH1CADAcc.PrezzoOrdinare
K2344.104DEacciaioM420810,54,6su richiesta
K2344.105DEacciaioM52611136,5su richiesta
K2344.106DEacciaioM63313178su richiesta
K2344.108DEacciaioM839162010su richiesta
K2344.110DEacciaioM1051202512su richiesta
K2344.112DEghisa malleabileM12652333,514su richiesta
K2344.116DEghisa malleabileM16732937,517su richiesta
K2344.120DEghisa malleabileM20903546,521su richiesta
K2344.1104DEacciaio inox A2M420810,54,6su richiesta
K2344.1105DEacciaio inox A2M52611136,5su richiesta
K2344.1106DEacciaio inox A2M63313178su richiesta
K2344.1108DEacciaio inox A2M839162010su richiesta
K2344.1110DEacciaio inox A2M1051202512su richiesta
K2344.1112DEacciaio inox A2M12652333,514su richiesta
K2344.1116DEacciaio inox A2M16732937,517su richiesta
K2344.1120DEacciaio inox A2M20903546,521su richiesta

Dadi ad alette, forma AM, forma americana

Maggiori informazioni

Disegni

Dadi ad alette, forma AM, forma americana

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DA
max.
D2
max.
HH1CADAcc.PrezzoOrdinare
K2344.204AMacciaioM418,588,83su richiesta
K2344.205AMacciaioM5221110,54su richiesta
K2344.206AMacciaioM626,81312,94,9su richiesta
K2344.208AMacciaioM830,31414,85,4su richiesta
K2344.210AMacciaioM1035,316,517,36,3su richiesta
K2344.212AMacciaioM1247,522,522,57,9su richiesta
K2344.1204AMacciaio inox A2M418,588,83su richiesta
K2344.1205AMacciaio inox A2M5221110,54su richiesta
K2344.1206AMacciaio inox A2M626,81312,94,9su richiesta
K2344.1208AMacciaio inox A2M830,31414,85,4su richiesta
K2344.1210AMacciaio inox A2M1035,316,517,36,3su richiesta
K2344.1212AMacciaio inox A2M1247,522,522,57,9su richiesta