제품 그룹
플라스틱 그립, 원형 원형 홀더 포함
K2112

플라스틱 그립, 원형 원형 홀더 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:플라스틱.표면 마무리:빨간색, 내유성.요청 시:다른 색상.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2112 플라스틱 그립, 원형 원형 홀더 포함 153 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 그립, 원형 원형 홀더 포함

플라스틱 그립, 원형, 원형 홀더 포함, A형

자세한 정보

도면

플라스틱 그립, 원형, 원형 홀더 포함, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1L토글 클램프
CAD액세서리가격주문
K2112.055191A19,412,455K1245.06000 요청 시

플라스틱 그립, 원형, 원형 홀더 포함, B형

자세한 정보

도면

플라스틱 그립, 원형, 원형 홀더 포함, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1L토글 클램프
CAD액세서리가격주문
K2112.093211B211893K1250.007000 요청 시
K2112.107251B25,222,2107K1250.012000, K1253.012000 요청 시
K2112.099281B282599K1250.014000, K1253.014000 요청 시