제품 그룹
클램핑 스핀들 가황 처리 네오프렌 플런저
K1443

클램핑 스핀들 가황 처리 네오프렌 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:나사 스핀들 및 너트, 스틸 또는 스테인리스 스틸.
네오프렌 플런저
표면 마무리:나사 스핀들 및 너트, 아연 도금 또는 표면 광택 처리특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1443 클램핑 스핀들 가황 처리 네오프렌 플런저 169 kB

도면

클램핑 스핀들 가황 처리 네오프렌 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질D

D1MLL1CAD액세서리가격주문
K1443.040421스틸812M44210 요청 시
K1443.050372스틸1010M5375,7 요청 시
K1443.060441스틸1016M64414 요청 시
K1443.080631스틸1319M86319 요청 시
K1443.100851스틸1524M108526 요청 시
K1443.121001스틸2531M1210026 요청 시
K1443.1040251스테인레스 스틸812M42510 요청 시
K1443.1050421스테인레스 스틸1113M54210 요청 시
K1443.1060501스테인레스 스틸1016M65014 요청 시
K1443.1080641스테인레스 스틸1319M86419 요청 시
K1443.1100851스테인레스 스틸2430M108526 요청 시