제품 그룹
미니 퀵 클램프 수직형 수평발, 고정형 클램핑 스핀들
K1254

미니 퀵 클램프 수직형 수평발, 고정형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보:K1254.0800 버전은 네오프렌
압력 패드를 공급함.
액세서리:K0688
K0689
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1254 미니 퀵 클램프 수직형 수평발, 고정형 클램핑 스핀들 358 kB
 토글 클램프용 기술 정보 1,7 MB

도면

미니 퀵 클램프 수직형 수평발, 고정형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
클램핑력
F3
N
CAD액세서리가격주문
K1254.0800스틸95°60°100800600 요청 시
K1254.1800스테인레스 스틸95°60°100800600 요청 시
주문 번호본체 재질A

A1BB1B5CC1DHLL1MCAD액세서리가격주문
K1254.0800스틸12,725,42739,7322,79,65,210465,828,6M6x44 요청 시
K1254.1800스테인레스 스틸12,725,42739,7322,79,65,210465,828,6M6x40 요청 시