제품 그룹
퀵 클램프 수평형 수평발, 고정형 클램핑 스핀들
K1434

퀵 클램프 수평형 수평발, 고정형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성
정보:클램핑 스핀들은 네오프렌 압력 패드와
함께 공급되어 집니다.
액세서리:K0688
K0689
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1431
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1434 퀵 클램프 수평형 수평발, 고정형 클램핑 스핀들 285 kB
 토글 클램프용 기술 정보 1,7 MB

도면

퀵 클램프 수평형 수평발, 고정형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호장착 홀
모양
홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
클램핑력
F3
N
CAD액세서리가격주문
K1434.00700196°78°50700300 요청 시
K1434.01400593°76°1501400600 요청 시
주문 번호A

A1A2BB1B4B5CC1DHLL1MCAD액세서리가격주문
K1434.0070013,5255,716,827-2199,55,238,810123M5x35 요청 시
K1434.01400263862840222,525145,55315638M6x50 요청 시