제품 그룹
퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
K1255

퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보:K1255.001000, K1255.101000, K1255.001800, K1255.010001, K1255.001600, K1255.101600, K1255.002400 및 K1255.004000
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.
액세서리:K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
K1431
K1255
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1255 퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들 375 kB
 토글 클램프용 기술 정보 1,7 MB

도면

퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질장착 홀
모양
홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
CAD액세서리가격주문
K1255.001000스틸1120°85°507001000500700 요청 시
K1255.001800스틸195°60°10080018006001200 요청 시
K1255.010001스틸296°69°507001000500800 요청 시
K1255.001600스틸195°75°100120016008001000 요청 시
K1255.002000스틸4108°70°100100020009001200 요청 시
K1255.002400스틸1100°56°150120024008001600 요청 시
K1255.002600스틸190°70°150100026008001600 요청 시
K1255.004000스틸1112°61°2502000400014003000 요청 시
K1255.040001스틸190°70°2502000400014003000 요청 시
K1255.007000스틸190°70°2503200700014003000 요청 시
K1255.003600스틸3106°67°100180036009001800 요청 시
K1255.008000스틸1100°50°2803000800018003900 요청 시
K1255.101000스테인레스 스틸1120°85°507001000500700 요청 시
K1255.101800스테인레스 스틸195°60°10080018006001200 요청 시
K1255.101600스테인레스 스틸195°75°100120016008001000 요청 시
K1255.102600스테인레스 스틸190°70°150100026008001600 요청 시
K1255.102400스테인레스 스틸1100°56°150120024008001600 요청 시
K1255.104000스테인레스 스틸1112°61°2502000400014003000 요청 시
주문 번호본체 재질A

A1A2A3BB1B2B3B4B5CC1DHLL1L2MCAD액세서리가격주문
K1255.001000스틸1626--24349,55,5-21694,488573116,6M5x35 요청 시
K1255.001800스틸12,725,4--2739,7137-322,79,55,210464,733,719,9M6x44 요청 시
K1255.010001스틸1629-14243410517,52,522104,897673827,9M5x35 요청 시
K1255.001600스틸12,727--26,837,812,26,2-323115,2125704324,9M6x50 요청 시
K1255.002000스틸1935-12,7274211625329135,5135794432,9M6x50 요청 시
K1255.002400스틸1934,9--31,84614,38,3-331,8167,2141117,273,249,4M8x63 요청 시
K1255.002600스틸1935--324714,98,9-33217,57,1178110,275,250,1M8x60 요청 시
K1255.004000스틸31,849,2--45,364,31911-344198,7206139,590,363,5M10x85 요청 시
K1255.040001스틸3250--456418,610,6-442228,3220,4142,892,862,2M10x80 요청 시
K1255.007000스틸3253--456422,712,7-551258,722617712490M12x100 요청 시
K1255.003600스틸254391933,751,214,88,8-33519819714310070M8x60 요청 시
K1255.008000스틸50,876,2--69,895,226,516,5-882,131,812,3303229,2153105M16x150 요청 시
K1255.101000스테인레스 스틸1626--24349,55,5-21694,488573116,6M5x35 요청 시
K1255.101800스테인레스 스틸12,725,4--2739,7137-322,79,55,210464,733,719,9M6x40 요청 시
K1255.101600스테인레스 스틸12,727--26,837,812,26,2-323115,2125704324,9M6x50 요청 시
K1255.102600스테인레스 스틸1935--324714,98,9-33217,57,1178110,275,250,1M8x60 요청 시
K1255.102400스테인레스 스틸1934,9--31,84614,38,3-331,8167,2141117,273,249,4M8x60 요청 시
K1255.104000스테인레스 스틸31,849,2--45,364,31911-344198,7206139,590,363,5M10x80 요청 시