제품 그룹
퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
K1246

퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성
정보:클램핑 스핀들은 네오프렌 압력 패드와
함께 공급되어 집니다.
액세서리:K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1246 퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들 298 kB
 토글 클램프용 기술 정보 1,7 MB

도면

퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
CAD액세서리가격주문
K1246.01000120°85°807001000500750 요청 시
K1246.0160095°75°100120016008001000 요청 시
K1246.02400100°56°150120024008001600 요청 시
K1246.04000112°61°2502000400014003000 요청 시
주문 번호A

A1BB1B2B3CC1C2DHLL1L2MCAD액세서리가격주문
K1246.010001626849,55,527,6954,499,7573116,6M5x40 요청 시
K1246.0160012,72712612,26,234115,55,2136704324,9M6x50 요청 시
K1246.024001934,912614,38,346,8167,17,2156117,273,249,4M8x63 요청 시
K1246.0400031,849,2148191167,2199,58,7229139,590,363,5M10x85 요청 시