카탈로그
회사 정보
AGBs
데이터 보호
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
공구, 작업장 용품
위생보호장치
클램핑 기술
작업물 클램핑 기술
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
바이스 클램핑 기술
스페셜 솔루션
Sale
제품 라인
유압
PNEUMATIC
탐지 가능
FEATUREgrip
HYGIENIC
19“ 기술
스테인레스 스틸
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
알루미늄 프로파일용 액세서리
뉴스
신제품
KIPP 뉴스
보도 자료
박람회
독일 박람회
국제 박람회
박람회 후기
서비스
제품 동영상
CAD 데이터
카탈로그 주문
재료 목록
공급 조건
공급회사용
AGBs
다운로드
카탈로그
작동 부품 | 일반 유닛
공작품 클램핑 시스템
KIPP inc 카다로그
브로셔
CAD 데이터
보도 자료
공급회사용 다운로드 분야
증명
연락처
홈
회사
제품 그룹
클램프 레버
클램핑 레버
캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
위생보호장치
작업물 클램핑 기술
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
바이스 클램핑 기술
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
K1463
토글 클램프, 스테인리스 스틸,
수평형, 파워 센서 있음
K1463
토글 클램프, 스테인리스 스틸,
수평형, 안전장치 및 파워 센서 있음
K1464
클램핑 피스,
조절형, 파워 센서가 있는 토글 클램프용
K1482
나사 연결부 포함 커넥터
차폐형
K1825
파워 센서
퀵 클램프용
K0660
퀵 클램프 수평형
수평발, 조절형 클램핑 스핀들
K0660
안전 장치 퀵 클램프 수평형
수평발, 조절형 클램핑 스핀들
K0660
퀵 클램프 수평형
수평발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
K0660
안전 장치 퀵 클램프 수평형
수평발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
K0660
토글 클램프, 정전기 방지, 수평형,
수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
K0661
퀵 클램프 수평형
수직발, 조절형 클램핑 스핀들
K0661
안전 장치 퀵 클램프 수평형
수직발, 조절형 클램핑 스핀들
K0661
퀵 클램프 수평형
수직발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
K0661
안전 장치 퀵 클램프 수평형
수직발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
K0661
토글 클램프, 정전기 방지, 수평형,
수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
K0662
퀵 클램프 수직형
수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
K0662
퀵 클램프 수직형 안전 잠금
수평발, 조절형 클램핑 스핀들
K0662
퀵 클램프 수직형
수평발 및 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
K0662
퀵 클램프 수직형 안전 잠금
수평발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
K0662
토글 클램프, 정전기 방지, 수직형,
수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
K0663
퀵 클램프 수직형
수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
K0663
안전 장치 퀵 클램프 수직형
수직발, 조절형 클램핑 스핀들
K0663
퀵 클램프 수직형
수직발 및 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
K0663
안전 장치 퀵 클램프 수직형
수직발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
K0663
토글 클램프, 정전기 방지, 수직형,
수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
K0664
너트
볼 팁
K1736
상태 센서, 스테인리스 스틸, 토글 클램프용 브래킷 포함
K1243
미니 퀵 클램프 수평형
수직발, 조절형 클램핑 스핀들
K1543
수평형 미니 퀵 클램프
왼쪽 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들 장착
K1544
수평형 미니 퀵 클램프
오른쪽 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들 장착
K1239
퀵 클램프 수평형
수직발, 조절형 클램핑 스핀들
K1433
퀵 클램프 수평형
수직발, 풀 홀딩 암
K1541
수평형 미니 퀵 클램프
수평발 및 고정형 클램핑 스핀들 장착
K1240
퀵 클램프, 수평형,
수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
K1241
퀵 클램프 수평형
수평발, 조절형 클램핑 스핀들
K2067
토글 클램프 스틸 검정색, 수평형, 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
K1434
퀵 클램프 수평형
수평발, 고정형 클램핑 스핀들
K1435
퀵 클램프, 수평형,
수평발 및 풀 홀딩 암
K1242
퀵 클램프, 수평형
중형 버전, 조절형 클램핑 스핀들
K1439
텐션 클램프
K1244
퀵 클램프, 수직형,
수직발 및 고정형 클램핑 스핀들
K1245
퀵 클램프, 수평형
중형 버전, 조절형 클램핑 스핀들
K1246
퀵 클램프 수직형
수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
K1248
퀵 클램프 수직형
수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
K1250
퀵 클램프 수직형
중형, 고정형 클램핑 스핀들
K1251
퀵 클램프 수직형
수직발, 풀 홀딩 암
K1253
퀵 클램프 수직형
중형, 고정형 클램핑 스핀들
K1254
미니 퀵 클램프 수직형
수평발, 고정형 클램핑 스핀들
K1255
퀵 클램프 수직형
수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
K2066
퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑 스핀들 포함
K1256
퀵 클램프 수직형
수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
K1257
퀵 클램프 수직형
수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
K1438
퀵 클램프 수직형
수평발 및 고정형 클램핑 스핀들
K1258
퀵 클램프 수직형
수평발 및 풀 홀딩 암
K1542
수평형 퀵 클램프
앵글풋 및 조절형 클램핑 스핀들 장착
K1259
퀵 클램프 수직형
앵글풋, 조절형 클램핑 스핀들
K1436
퀵 클램프 수직형
앵글풋, 고정형 클램핑 스핀들
K1437
퀵 클램프 수직형
앵글 풋, 풀 홀딩 암
K1260
스틸 또는 스테인레스 스틸 래치 클램프, 수평형, 래치 브라켓 및 긴 조정 거리 포함, 빨간색 플라스틱 그립
K1261
스틸 또는 스테인레스 스틸 래치 클램프, 수평형, 래치 브라켓 포함, 빨간색 플라스틱 그립
K1262
스틸 래치 클램프, 수평형, 고중량 사양, 래치 브라켓 포함, 빨간색 플라스틱 그립
K1265
래치 클램프 수직형
래치 브라켓
K1268
스틸 또는 스테인레스 스틸 래치 클램프, 수평형, 고중량 사양, 래치 브라켓 포함, 빨간색 플라스틱 그립
K1270
후크 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 수평, 긴 클램핑 경로와 카운터 홀더 있음
K1432
후크 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 수평, 카운터 홀더 있음
K1545
미니 푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 콘솔 있음
K1546
푸시 풀 클램프
콘솔 있음
K1547
푸시 풀 클램프
콘솔 있음
K1440
푸시 풀 클램프
마운팅 브라켓 무
K2282
푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸
고정력 3150N까지
K2283
푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸
고정력 2670N까지
K2284
푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸
고정력 1350N까지
K2285
푸시 풀 클램프, 스틸, 회전 가능
고정력 2000N까지
K2286
푸시 풀 클램프, 스틸
고정력 3000N까지
K2287
푸시 풀 클램프, 스틸, 수평형
고정력 3000N까지
K2288
푸시 풀 클램프, 스틸, 중형 버전, 용접 가능
고정력 22250N까지
K2289
푸시 풀 클램프, 스틸
고정력 6675N까지
K2290
푸시 풀 클램프, 스틸
고정력 3575N까지
K2291
푸시 풀 클램프, 스틸, 중형 버전
고정력 33350N까지
K0087
푸시 풀 클램프
그립, 중형
K0088
푸시 풀 클램프
양방향 사용 그립 레버, 중형
K0745
초소형 푸쉬 풀 클램프
K1548
수평형 공압 클램프
K1549
공압 푸시 풀 클램프
K1550
수동 토글 프레스
K1551
공압 토글 프레스
K0055
퀵 클램프 수직형
수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
K0056
퀵 클램프 수직형
수직발 및 고정형 클램핑 스핀들
K0058
퀵 클램프 수직형
수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
K0059
퀵 클램프 수직형 안전 잠금
수평발, 조절형 클램핑 스핀들
K0060
퀵 클램프 수직형
수평발 및 고정형 클램핑 스핀들
K0061
퀵 클램프 수직형
수평발 및 풀 홀딩 암
K0062
퀵 클램프 수직형
앵글풋, 조절형 클램핑 스핀들
K0063
퀵 클램프 수직형
앵글풋, 고정형 클램핑 스핀들
K0064
퀵 클램프 수직형
앵글 풋, 풀 홀딩 암
K0065
곡선 퀵 클램프 수직형
수평발
K0066
퀵 클램프 수직형
중형, 고정형 클램핑 스핀들
K0067
퀵 클램프 수직형
중형, 풀 홀딩 암
K0068
미니 퀵 클램프 수평형
수직발, 조절형 클램핑 스핀들
K0069
미니 퀵 클램프 수평형
수평발, 조절형 클램핑 스핀들
K0070
미니 퀵 클램프 수평형
수평발, 고정형 클램핑 스핀들
K0071
미니 퀵 클램프 수평형
왼쪽 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
K0267
미니 퀵 클램프 수평형
오른쪽 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
K0072
퀵 클램프 수평형
수직발, 조절형 클램핑 스핀들
K0073
퀵 클램프 수평형
수직발, 풀 홀딩 암
K0074
퀵 클램프 수평형
수평발, 조절형 클램핑 스핀들
K0075
퀵 클램프 수평형
수평발, 고정형 클램핑 스핀들
K0076
퀵 클램프 수평형
수평발, 풀 홀딩 암
K0077
퀵 클램프 수평형
중형, 조절형 클램핑 스핀들
K0078
텐션 클램프
K0079
후크 클램프 수평형
래치 브라켓
K0080
래치 클램프 수평형
래치 브라켓
K0081
래치 클램프 수평형
래치 브라켓, 중형
K0082
래치 클램프 수직형
래치 브라켓
K0083
미니 푸시 풀 클램프
마운팅 브라켓 유
K0084
푸시 풀 클램프
마운팅 브라켓 유
K0085
푸시 풀 클램프
마운팅 브라켓 유
K0086
푸시 풀 클램프
마운팅 브라켓 무
K0089
수평 공압 클램프
타입 A
K0090
공압 클램프 수평
타입 B
K0091
수직 공압 클램프
중형
K0092
수평 공압 클램프
중형
K0093
공압 푸시 풀 클램프
K0094
공압 푸시 풀 클램프
K0095
수동 토글 프레스
K0096
공압 토글 프레스
K0098
스틸 앵글 브라켓, 아연 도금 및 피막처리
K1431
스틸 앵글 브라켓, 아연 도금 및 피막처리, 빠른 클램핑용
K2110
플라스틱 그립, 원형
직사각형 홀더 포함
K2111
플라스틱 그립, 원형
원형 홀더 포함
K2112
플라스틱 그립, 원형
원형 홀더 포함
K2113
플라스틱 그립, 직사작형
직사각형 홀더 포함
K0099
원형 플라스틱 그립
K0100
플라스틱 그립
K0688
압력 스크루, 스틸, 스러스트 패드, 스냅 링
K0689
압력 스크루, 스틸, 스러스트 패드, 다웰 핀
K0690
네오프렌 압력 스크류
K0101
견고형 클램핑 스핀들
K1442
견고형 클램핑 스핀들
K0102
조인트 풋 클램핑 스핀들
K0103
클램핑 스핀들
가황 처리 네오프렌 플런저
K1443
클램핑 스핀들
가황 처리 네오프렌 플런저
K0104
압력 패드
압력패드
K0105
보호 캡
K0106
보호 캡
K0106
안전반, 정전기 방지
K0107
클램핑 스핀들용 잠금 와샤
K1441
클램핑 스핀들용 잠금 와샤
K1210
어댑터 블록,
알루미늄
K1211
어댑터 플레이트,
원형
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
공구, 작업장 용품
위생보호장치
클램핑 기술
스페셜 솔루션
클래시커
변경된 새로운 주문번호
전화 요청
공급회사용
공급 조건
AGBs
K0067
퀵 클램프 수직형 중형, 풀 홀딩 암
뒤로
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
퀵 클램프, 클램핑 장치
퀵 클램프 수직형 중형, 풀 홀딩 암
품목 설명/제품 이미지
설명
재질:
스틸.
표면 마무리:
검정 산화.
케이스 경화처리 베어링 볼트 및 베어링 슬리브.
내유성 플라스틱 그립.
정보:
모든 조인트는 정기적으로 윤활 처리해야 함.
액세서리:
K0099
K0102
K0103
K0106
도면 설명:
1) 사후 조절 가능한 홀딩 암 가이드
2) 육각 나사 및 너트가 있는 부시
다운로드
여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
데이터 시트 K0067 퀵 클램프 수직형 중형, 풀 홀딩 암
181 kB
기술 정보 퀵 액팅 클램프 검정색
623 kB
도면
품목 요약 (압축됨)
캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호
홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
클램핑력
F3
N
적합한
플라스틱 그립
CAD
액세서리
가격
주문
K0067.0700
205°
130°
340
7000
1400
K0099.28
요청 시
K0067.1200
195°
130°
500
12000
1400
K0099.30
요청 시
K0067.2400
195°
130°
500
15000
1850
K0099.33
요청 시
주문 번호
A1
A3
B
B1
B2
B3
C
C1
C4
D
H
L
L1
L2
M
CAD
액세서리
가격
주문
K0067.0700
45
25
20
10
43
10
70
22
50
12,2
235
104
40
30
M12x100
요청 시
K0067.1200
51
26
24
12
51
12
88
26
63
12,2
276
124
50
30
M12x100
요청 시
K0067.2400
64
40
32
16
64
16
105
32
76
16,3
318
162
60
38
M16x150
요청 시
이 카탈로그 다른 품목
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
K1463
토글 클램프, 스테인리스 스틸,
수평형, 파워 센서 있음
K1463
토글 클램프, 스테인리스 스틸,
수평형, 안전장치 및 파워 센서 있음
K1464
클램핑 피스,
조절형, 파워 센서가 있는 토글 클램프용
K1482
나사 연결부 포함 커넥터
차폐형
K1825
파워 센서
퀵 클램프용
K0660
퀵 클램프 수평형
수평발, 조절형 클램핑 스핀들
K0660
안전 장치 퀵 클램프 수평형
수평발, 조절형 클램핑 스핀들
K0660
퀵 클램프 수평형
수평발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
K0660
안전 장치 퀵 클램프 수평형
수평발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
K0660
토글 클램프, 정전기 방지, 수평형,
수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
검색
나의
계정
E-Mail
비밀번호
비밀번호 분실
신규 가입
장바구니
품목 수:
0
합계:
0.00
€
표시
빠른 주문
주문 신청서
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
재고 확인 검사
제품 라인
KIPP 제품 라인은 모든 사용 분야에서 완벽한 솔루션을 제공합니다.
자세히...
퀵 클램프
퀵 클램프는 워크 피스의 고정 및 클램핑에 사용됩니다. 이 부품은 조립 장치 및 고정 장치로 사용됩니다. 본사의 제품은 조립 테크닉, 클램핑 테크닉, 공구 제작 및 고정 장치 제작용으로 설계되었습니다.
자세히...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
한국어
사이트맵
인쇄
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유.
전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059