제품 그룹
퀵 클램프 수직형 앵글풋, 조절형 클램핑 스핀들
K0062

퀵 클램프 수직형 앵글풋, 조절형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성
정보:고정암과 핸들의 오픈 각도는 새로운
위치를 정하거나 또는 스토퍼 핀을
분리하여 작게 또는 크게 할 수 있음.

K0062.0100 버전은 네오프렌
압력 패드를 공급함.
액세서리:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
도면 설명:
1) 위치 1
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0062 퀵 클램프 수직형 앵글풋, 조절형 클램핑 스핀들 198 kB
 기술 정보 퀵 액팅 클램프 검정색 623 kB

도면

퀵 클램프 수직형 앵글풋, 조절형 클램핑 스핀들

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호핀 위치1
홀딩암의
개구 각도
스토퍼 없음
홀딩암의
개구 각도
핀 위치1
그립의
개구 각도
개구 각도
그립
스토퍼 없음
적합한
플라스틱 그립
CAD액세서리가격주문
K0062.010080°190°60°100°K0100.16  요청 시
K0062.0200105°175°70°95°K0100.22  요청 시
K0062.0300105°160°65°90°K0100.28  요청 시
주문 번호AA1A2A3BB1B3CC1DHLL1L2M손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
CAD액세서리가격주문
K0062.010014297,5-17,5285,5449,54,8122673136M5x35807001000500800  요청 시
K0062.020019358-26426,36412,75,5170793544M6x50100100022009501350  요청 시
K0062.0300355181635518,882196,82351439251M8x60130200037009001850  요청 시