제품 그룹
푸시 풀 클램프 양방향 사용 그립 레버, 중형
K0088

푸시 풀 클램프 양방향 사용 그립 레버, 중형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.
구형 흑연 주철(GJS) 몸체.
표면 마무리:인산염 처리.
아연 도금 및 크롬 처리 그립 레버.
내유성 플라스틱 그립.
정보:푸시 풀 클램프는 열리고 닫힌 핸들
위치에서 잠기게 된다. 즉 밀고 당기는
용도로 사용되어 집니다.
공급된 나사 너트는 어느 위치에나 장착을
쉽게 해줍니다.
액세서리:K0099
K0101
K0102
K0103
K0106
도면 설명:
1) 좌륵 혹은 우측 그립 고정 가능
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0088 푸시 풀 클램프 양방향 사용 그립 레버, 중형 219 kB
 기술 정보 퀵 액팅 클램프 검정색 623 kB

도면

푸시 풀 클램프 양방향 사용 그립 레버, 중형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 색상AA1A2A3BB1C1C2D

D1HLL1L2L3M스트로크
S
장착 홀
모양
손 힘
FH
N
홀딩력
F2
N
그립의
개구 각도
CAD액세서리가격주문
K0088.0600청색892536,5-4633,423125,514127127383065M83221406000185°  요청 시
K0088.1200청색13383541614132188,5201961885540106M1050115012000185°  요청 시
K0088.2500청색1971145458254412210,32527030010360125M1275117025000185°  요청 시
K0088.5000청색2541070708557502810,33036039013660155M16100120050000185°  요청 시
K0088.060003빨강892536,5-4633,423125,514127127383065M83221406000185°  요청 시
K0088.120003빨강13383541614132188,5201961885540106M1050115012000185°  요청 시
K0088.250003빨강1971145458254412210,32527030010360125M1275117025000185°  요청 시
K0088.500003빨강2541070708557502810,33036039013660155M16100120050000185°  요청 시
주문 번호

푸시 로드 확장 / 장력 F1 NCAD액세서리가격주문
K0088.06005mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N  요청 시
K0088.12005mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  요청 시
K0088.250010mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  요청 시
K0088.500010mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N, 80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N  요청 시
K0088.0600035mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,31mm/1900N, 32mm/5800N  요청 시
K0088.1200035mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  요청 시
K0088.25000310mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N,70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  요청 시
K0088.50000310mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N,80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N  요청 시