제품 그룹
퀵 클램프 수직형 수평발 및 고정형 클램핑 스핀들
K1438

퀵 클램프 수직형 수평발 및 고정형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성
정보:K1438.00800 버전은 네오프렌
압력 패드를 공급함.
액세서리:K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1431
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1438 퀵 클램프 수직형 수평발 및 고정형 클램핑 스핀들 372 kB
 토글 클램프용 기술 정보 1,7 MB

도면

퀵 클램프 수직형 수평발 및 고정형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호장착 홀
모양
홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
클램핑력
F3
N
CAD액세서리가격주문
K1438.00800296°69°50800600 요청 시
K1438.015003108°70°10015001000 요청 시
K1438.02400190°70°15024001200 요청 시
K1438.03400190°70°20034001600 요청 시
K1438.04400190°70°25044001600 요청 시
K1438.054001100°50°28054001800 요청 시
주문 번호A

A1A2A3BB1B4B5CC1DHLL1MCAD액세서리가격주문
K1438.0080016296,514243417,52,521,810,54,89766,731,5M5x35 요청 시
K1438.015001935812,7274225329135,513575,735M6x50 요청 시
K1438.0240019358-3247-33217,57,117887,745,5M08x65 요청 시
K1438.0340032509-4564-442228,3218124,365M10x80 요청 시
K1438.04400325310-4564-551258,7226138,374M12x100 요청 시
K1438.0540050,876,212,7-69,895,2-882,131,812,3303197,5107,8M16x150 요청 시