제품 그룹
푸시 풀 클램프 마운팅 브라켓 무
K1440

푸시 풀 클램프 마운팅 브라켓 무

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
커넥팅 로드, 가이드 바디 및 클램핑 스핀들, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성
정보:푸시 풀 클램프는 열리고 닫힌 핸들
위치에서 잠기게 된다. 즉 밀고 당기는
용도로 사용되어 집니다.
공급된 나사 너트는 어느 위치에나 장착을
쉽게 해줍니다.
액세서리:K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0106
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1440 푸시 풀 클램프 마운팅 브라켓 무 285 kB

도면

푸시 풀 클램프 마운팅 브라켓 무

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
클램핑력
F1
N
홀딩력
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1440.03500185°10014003500 요청 시
K1440.05500185°14015005500 요청 시
K1440.07500185°16016007500 요청 시
주문 번호B3C1D1

D2HLL1L2L3L4MM1R스트로크
S
CAD액세서리가격주문
K1440.03500249,51019104,5126,452161836M6x25M16x1,59531 요청 시
K1440.0550025,6121324120,5158,560203040M8x40M20x1,5108,538 요청 시
K1440.075002914,31628,6146,3234,992,8234069,8M10x50M24x1,513267 요청 시