제품 그룹
클램핑 피스, 조절형, 파워 센서가 있는 토글 클램프용
K1464

클램핑 피스, 조절형, 파워 센서가 있는 토글 클램프용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스페이서 슬리브, 스테인리스 스틸
나사 핀, 스테인리스 스틸
보호 캡, 열가소성
표면 마무리:스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
열가소성, 검정색
정보:사용된 열가소성 수지는 기계적 안정성과 강성이 우수하다는 특징이 있습니다.
이용:클램핑 피스는 파워 센서가 있는 토글 클램프의 클램핑력을 설정하는 데 사용됩니다. 서로 다른 두께의 공작물에 맞는 다양한 높이의 클램핑 피스가 있습니다.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1464 클램핑 피스, 조절형, 파워 센서가 있는 토글 클램프용 173 kB

도면

클램핑 피스, 조절형, 파워 센서가 있는 토글 클램프용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1D

D1D2D3HH1H2H3SW1SW2CAD액세서리가격주문
K1464.11306X18조절식M61713518864113 요청 시
K1464.11306X21조절식M61713521864113 요청 시
K1464.11306X23조절식M61713523864113 요청 시
K1464.11306X26조절식M61713526864113 요청 시
K1464.11306X29조절식M61713529864113 요청 시
K1464.11306X32조절식M61713532864113 요청 시
K1464.11308X22조절식M81713522884114 요청 시
K1464.11308X25조절식M81713525884114 요청 시
K1464.11308X28조절식M81713528884114 요청 시
K1464.11308X31조절식M81713531884114 요청 시
K1464.11308X34조절식M81713534884114 요청 시
K1464.11308X37조절식M81713537884114 요청 시
K1464.11308X40조절식M81713540884114 요청 시
K1464.11306세트M617135-864113 요청 시
K1464.11308세트M817135-884114 요청 시