제품 그룹
플라스틱 그립, 원형, 원형 홀더 포함, B형
K2112_B

플라스틱 그립, 원형, 원형 홀더 포함, B형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플라스틱.표면 마무리:빨간색, 내유성.요청 시:다른 색상.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2112_B 플라스틱 그립, 원형, 원형 홀더 포함, B형 118 kB

도면

플라스틱 그립, 원형, 원형 홀더 포함, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1L토글 클램프
CAD액세서리가격주문
K2112.093211B211893K1250.007000 요청 시
K2112.107251B25,222,2107K1250.012000, K1253.012000 요청 시
K2112.099281B282599K1250.014000, K1253.014000 요청 시