제품 그룹
퀵 클램프 수평형 중형, 조절형 클램핑 스핀들
K0077

퀵 클램프 수평형 중형, 조절형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸. 베이스 및 그립, 주강표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성
액세서리:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0077 퀵 클램프 수평형 중형, 조절형 클램핑 스핀들 187 kB
 기술 정보 퀵 액팅 클램프 검정색 623 kB

도면

퀵 클램프 수평형 중형, 조절형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
적합한
플라스틱 그립
CAD액세서리가격주문
K0077.070090°95°2504500900018003550K0100.32  요청 시