제품 그룹
퀵 클램프, 수직형, 수직발 및 고정형 클램핑 스핀들
K1244

퀵 클램프, 수직형, 수직발 및 고정형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성
정보:K1244.00800 버전의 경우 네오프렌 플런저가 함께 공급됩니다.액세서리:K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1244 퀵 클램프, 수직형, 수직발 및 고정형 클램핑 스핀들 295 kB
 토글 클램프용 기술 정보 1,7 MB

도면

퀵 클램프, 수직형, 수직발 및 고정형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
클램핑력
F3
N
CAD액세서리가격주문
K1244.0080095°60°100800600 요청 시
K1244.0240090°70°15024001200 요청 시
K1244.0340090°70°20034001600 요청 시
K1244.0440090°70°25044001600 요청 시
K1244.05400100°50°28054001800 요청 시
주문 번호A

A1BB1CC1C2DHLL1MCAD액세서리가격주문
K1244.0080012,725,412634,59,66,45,211665,828,6M6x44 요청 시
K1244.0240019351264817,57,57,119487,740M8x50 요청 시
K1244.03400325016864229,58,3240124,2565M10x80 요청 시
K1244.044003253201070,4259,58,7245138,2574M12x100 요청 시
K1244.0540050,876,22010113,531,812,712,3335197,5107,8M16x150 요청 시