제품 그룹
공압 토글 프레스
K1551

공압 토글 프레스

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:프레스 스탠드 주강.
공압 푸시 풀 클램프는 K1549를 참고.
표면 마무리:청색 도색된 프레스 스탠드.
공압 푸시 풀 클램프는 K1549를 참고.
정보:충격 조정 장치 없는 복동 실린더 공압 푸시 풀 클램프는 조립 키트로 추가 주문할 수 있습니다. 기술 데이터와 클램핑 장력은 K1549를 참고.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1551 공압 토글 프레스 191 kB

도면

공압 토글 프레스

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호클램핑력
F1
N
홀딩력
F2
N
P=작동 압력
한 사이클 당
공기 사용
분당
스트로크 수
6 바
CAD액세서리가격주문
K1551.06000300060002 - 60,04 dm³60 요청 시
K1551.120005000120002 - 60,1 dm³50 요청 시
K1551.250007000250002 - 60,25 dm³40 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7BB1B2DD1D2D3HH1H2LMR스트로크
S
CAD액세서리가격주문
K1551.06000157959553,94646,512441058070914M815,5412325530M8G1/825 요청 시
K1551.12000210115113596349,6186012695801119,9M10205754010040M10G1/832 요청 시
K1551.250002381451396179522275150125901125M10307475012060M12G1/850 요청 시