제품 그룹
미니 퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
K0069

미니 퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
액세서리:K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0069 미니 퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들 201 kB
 기술 정보 퀵 액팅 클램프 검정색 623 kB

도면

미니 퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호

본체 재질홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
CAD액세서리가격주문
K0069.0050스틸85°65°80250550170370  요청 시
K0069.0050N스테인레스 스틸85°65°80250550170370  요청 시
주문 번호

본체 재질AA1A2A3BB1B3CC1DHLL1MCAD액세서리가격주문
K0069.0050스틸16242,46,516245,2974,2227027M5x20  요청 시
K0069.0050N스테인레스 스틸16242,46,516245,2974,2227027M5x20  요청 시