제품 그룹
퀵 클램프 수직형 안전 잠금 수평발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
K0662

퀵 클램프 수직형 안전 잠금 수평발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 스틸
폴리아미드 그립 .
잠금 해제 브라켓 TPE.
표면 마무리:자연적 마무리.
그립 색상: 파란색, 검정색 또는 빨간색
정보:정비가 필요 없는 높은 품질의 조인트 부싱.
열거나 닫을 때 지속적이고 일정한 힘 사용.
최적합 상태의 안정성은 U-프로필 원추형
클램핑 암으로 구현됨. 자동 안전 장치 장착되
내장형 로킹 바 포함.
요청 시:기타 핸들 색상액세서리:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
도면 설명:
1) 스토퍼 핀 위치 1
2) 스토퍼 핀 위치 2
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0662 퀵 클램프 수직형 안전 잠금 수평발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸 460 kB
 기술 노트 안전 잠금장치가 있는 퀵 릴리스 650 kB

도면

퀵 클램프 수직형 안전 잠금 수평발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 색상핀 위치1
홀딩암의
개구 각도
핀 위치2
홀딩암의
개구 각도
스토퍼 없음
홀딩암의
개구 각도
핀 위치1
그립의
개구 각도
핀 위치2
그립의
개구 각도
개구 각도
그립
스토퍼 없음
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
CAD액세서리가격주문
K0662.106101군청색 RAL 500256°83°152°46°56°83°160135016509201050  요청 시
K0662.108101군청색 RAL 500213°93°158°26°61°86°190200028009401350  요청 시
K0662.106100검회색 RAL 702156°83°152°46°56°83°160135016509201050  요청 시
K0662.108100검회색 RAL 702113°93°158°26°61°86°190200028009401350  요청 시
K0662.106103신호등 빨강 RAL 302056°83°152°46°56°83°160135016509201050  요청 시
K0662.108103신호등 빨강 RAL 302013°93°158°26°61°86°190200028009401350  요청 시
주문 번호구성품 색상장착 홀
모양
MAA1A2A3BB1B2B3B5B6CD

HLL1CAD액세서리가격주문
K0662.106101군청색 RAL 50023M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  요청 시
K0662.108101군청색 RAL 50023M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  요청 시
K0662.106100검회색 RAL 70213M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  요청 시
K0662.108100검회색 RAL 70213M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  요청 시
K0662.106103신호등 빨강 RAL 30203M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  요청 시
K0662.108103신호등 빨강 RAL 30203M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  요청 시