제품 그룹
퀵 클램프 수직형 수평발 및 고정형 클램핑 스핀들
K0060

퀵 클램프 수직형 수평발 및 고정형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성
정보:고정암과 핸들의 오픈 각도는 새로운
위치를 정하거나 또는 스토퍼 핀을
분리하여 작게 또는 크게 할 수 있음.

K0060.0100 및 K0060.0150
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.
액세서리:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
도면 설명:
1) 위치 1
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0060 퀵 클램프 수직형 수평발 및 고정형 클램핑 스핀들 298 kB
 기술 정보 퀵 액팅 클램프 검정색 623 kB

도면

퀵 클램프 수직형 수평발 및 고정형 클램핑 스핀들
퀵 클램프 수직형 수평발 및 고정형 클램핑 스핀들

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호핀 위치1
홀딩암의
개구 각도
스토퍼 없음
홀딩암의
개구 각도
핀 위치1
그립의
개구 각도
개구 각도
그립
스토퍼 없음
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
클램핑력
F3
N
적합한
플라스틱 그립
CAD액세서리가격주문
K0060.010095°185°65°105°80850650K0100.16  요청 시
K0060.015095°185°75°110°1201500900K0100.19  요청 시
K0060.0200105°175°70°95°10016001150K0100.22  요청 시
K0060.025095°160°70°100°19025001150K0100.28  요청 시
K0060.0300105°160°65°90°13030001150K0100.28  요청 시
K0060.035090°180°70°110°23035001650K0100.30  요청 시
K0060.045090°180°70°110°26045001650K0100.34  요청 시
K0060.055090°180°65°110°29055001900K0100.35  요청 시
주문 번호

AA1A2A3BB1B4CC1DHLL1M주문 번호.
앵글 브래킷
CAD액세서리가격주문
K0060.01001628614243417,5229,54,81036532M5x35-  요청 시
K0060.015012,7277-2738-23115,11256026M6x50K0098.02  요청 시
K0060.02001935812,72742252912,75,51357737M6x50-  요청 시
K0060.025019358-3247-2921,57,11758745M8x60K0098.04  요청 시
K0060.0300254391934,552-3221,5818611565M8x60-  요청 시
K0060.035032509-4564-4025,58,322012365M10x80K0098.06  요청 시
K0060.0450325310-4564-47308,7228136,574M12x100K0098.06  요청 시
K0060.0550517612,5-7095-813812,3312196,5108M16x150-  요청 시