제품 그룹
플라스틱 그립, 원형 직사각형 홀더 포함
K2110

플라스틱 그립, 원형 직사각형 홀더 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플라스틱.표면 마무리:빨간색, 내유성.요청 시:다른 색상.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2110 플라스틱 그립, 원형 직사각형 홀더 포함 139 kB

도면

플라스틱 그립, 원형 직사각형 홀더 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AB

DL토글 클램프
CAD액세서리가격주문
K2110.034141481434K1259.01000, K1255.010001, K1255.101000, K1255.001000, K1438.00800, K1436.00800, K1239.01000, K1434.00700 요청 시
K2110.0401514,591540K1547.01000, K1547.11000 요청 시
K2110.0431615111643K1244.00800, K1255.101800, K1255.001800, K1254.1800, K1254.0800, K1432.02000, K1432.12000 요청 시
K2110.0571714101757K1259.02000, K1255.101600, K1255.001600, K1246.01600, K1436.01600 요청 시
K2110.0591915111959K1241.12500, K1241.02500, K1251.02400, K1248.02400, K1246.02400, K1255.102400, K1255.002400, K1239.02500, K1434.01400, K1546.02400, 요청 시
K2110.08124161424,581K1241.03400, K1255.102600, K1255.002600, K1258.02600, K1433.03400, K1239.03400, K1435.01400, K1546.04000 요청 시
K2110.08324161624,583K1259.03600, K1255.003600, K1251.04000, K1258.04000, K1246.04000, K1255.104000, K1255.004000, K1437.03600, K1436.03000, K1440.03500, 요청 시
K2110.0862718172786K1241.05000, K1255.040001, K1244.03400, K1258.04400, K1438.03400, K1433.05400, K1239.05400, K1435.02400 요청 시
K2110.092271917,52792K1241.06000, K1258.07000, K1248.07000, K1255.007000, K1244.04400, K1438.04400, K1239.06400, K1435.03000, K1440.07500, K1432.07000, 요청 시
K2110.11834192434118K1258.08000, K1248.08000, K1255.008000, K1244.05400, K1438.05400 요청 시