제품 그룹
퀵 클램프 수직형 앵글풋, 조절형 클램핑 스핀들
K1259

퀵 클램프 수직형 앵글풋, 조절형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성
정보:K1259.01000 및 K1259.02000
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.
액세서리:K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1259 퀵 클램프 수직형 앵글풋, 조절형 클램핑 스핀들 358 kB
 토글 클램프용 기술 정보 1,7 MB

도면

퀵 클램프 수직형 앵글풋, 조절형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호장착 홀
모양
홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
CAD액세서리가격주문
K1259.01000296°69°507001000500800 요청 시
K1259.020002108°70°100100020009001300 요청 시
K1259.036001106°67°100180036009001800 요청 시
주문 번호A

A1A2A3BB1B2B3B5CC1DHLL1L2MCAD액세서리가격주문
K1259.010001429--17,5281052,544104,9121673126M5x35 요청 시
K1259.020001935--2642116364135,5170793529,5M6x50 요청 시
K1259.036003551816355114,88,8382196,82441439370M8x60 요청 시