제품 그룹
압력 패드 압력패드
K0104

압력 패드 압력패드

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:네오프렌.
스틸 인써트 부품.
표면 마무리:검정색, 내유성.
아연 도금 및 크롬 처리 인써트 부품.
정보:주문 번호 K0104.45 플런저는 스틸 인써트
부품과 나사 없이 제공됨.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0104 압력 패드 압력패드 185 kB

도면

압력 패드 압력패드

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1D2D3HH1TCAD액세서리가격주문
K0104.4512---10-7 요청 시
K0104.061510,310,8M614,425,5 요청 시
K0104.0819,513,515M8182,59 요청 시
K0104.10231617M102138 요청 시
K0104.1225,518,521M1223,7310,8 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059