제품 그룹
퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
K1241

퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보:K1241.02500 및 K1241.12500
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.
액세서리:K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
K1431
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1241 퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들 449 kB
 토글 클램프용 기술 정보 1,7 MB

도면

퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질장착 홀
모양
홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
CAD액세서리가격주문
K1241.01000스틸296°78°805001000250500 요청 시
K1241.02500스틸193°76°150120025004001000 요청 시
K1241.03400스틸190°72°200140034008001900 요청 시
K1241.05000스틸190°72°2502200500011003000 요청 시
K1241.06000스틸294°80°2503000600012003200 요청 시
K1241.11000스테인레스 스틸296°78°805001000250500 요청 시
K1241.12500스테인레스 스틸193°76°150120025004001000 요청 시
주문 번호본체 재질A

A1BB1B2B3B4B5CC1DHLL1L2MCAD액세서리가격주문
K1241.01000스틸13,52516,8279,35,3-2199,55,238,51123722,8M5x40 요청 시
K1241.02500스틸2638284011,26,2222,525145,552,11736137,5M6x50 요청 시
K1241.03400스틸264231471592633417,56,666,52257948,6M8x60 요청 시
K1241.05000스틸41,259435919,411,439445238,790,127710872,9M10x80 요청 시
K1241.06000스틸41,26641,36723,213,2-559268,7110,430812887,2M12x100 요청 시
K1241.11000스테인레스 스틸13,52516,8279,35,3-2199,55,238,51123722,8M5x40 요청 시
K1241.12500스테인레스 스틸2638284011,26,2222,525145,552,11736137,5M6x50 요청 시