- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- K1463
토글 클램프, 스테인리스 스틸, 수평형, 파워 센서 있음
- K1463
토글 클램프, 스테인리스 스틸, 수평형, 안전장치 및 파워 센서 있음
- K1464
클램핑 피스, 조절형, 파워 센서가 있는 토글 클램프용
- K1482
나사 연결부 포함 커넥터 차폐형
- K1825
파워 센서 퀵 클램프용
- K0660
퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0660
안전 장치 퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0660
퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
- K0660
안전 장치 퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
- K0660
토글 클램프, 정전기 방지, 수평형, 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K0661
퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0661
안전 장치 퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0661
퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
- K0661
안전 장치 퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
- K0661
토글 클램프, 정전기 방지, 수평형, 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K0662
퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K0662
퀵 클램프 수직형 안전 잠금 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0662
퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
- K0662
퀵 클램프 수직형 안전 잠금 수평발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
- K0662
토글 클램프, 정전기 방지, 수직형, 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K0663
퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K0663
안전 장치 퀵 클램프 수직형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0663
퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
- K0663
안전 장치 퀵 클램프 수직형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
- K0663
토글 클램프, 정전기 방지, 수직형, 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K0664
너트 볼 팁
- K1736
상태 센서, 스테인리스 스틸, 토글 클램프용 브래킷 포함
- K1243
미니 퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들
- K1543
수평형 미니 퀵 클램프 왼쪽 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들 장착
- K1544
수평형 미니 퀵 클램프 오른쪽 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들 장착
- K1239
퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들
- K1433
퀵 클램프 수평형 수직발, 풀 홀딩 암
- K1541
수평형 미니 퀵 클램프 수평발 및 고정형 클램핑 스핀들 장착
- K1240
퀵 클램프, 수평형, 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K1241
퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
- K2067
토글 클램프 스틸 검정색, 수평형, 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
- K1434
퀵 클램프 수평형 수평발, 고정형 클램핑 스핀들
- K1435
퀵 클램프, 수평형, 수평발 및 풀 홀딩 암
- K1242
퀵 클램프, 수평형 중형 버전, 조절형 클램핑 스핀들
- K1439
텐션 클램프
- K1244
퀵 클램프, 수직형, 수직발 및 고정형 클램핑 스핀들
- K1245
퀵 클램프, 수평형 중형 버전, 조절형 클램핑 스핀들
- K1246
퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K1248
퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K1250
퀵 클램프 수직형 중형, 고정형 클램핑 스핀들
- K1251
퀵 클램프 수직형 수직발, 풀 홀딩 암
- K1253
퀵 클램프 수직형 중형, 고정형 클램핑 스핀들
- K1254
미니 퀵 클램프 수직형 수평발, 고정형 클램핑 스핀들
- K1255
퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K2066
퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑 스핀들 포함
- K1256
퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K1257
퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K1438
퀵 클램프 수직형 수평발 및 고정형 클램핑 스핀들
- K1258
퀵 클램프 수직형 수평발 및 풀 홀딩 암
- K1542
수평형 퀵 클램프 앵글풋 및 조절형 클램핑 스핀들 장착
- K1259
퀵 클램프 수직형 앵글풋, 조절형 클램핑 스핀들
- K1436
퀵 클램프 수직형 앵글풋, 고정형 클램핑 스핀들
- K1437
퀵 클램프 수직형 앵글 풋, 풀 홀딩 암
- K1260
스틸 또는 스테인레스 스틸 래치 클램프, 수평형, 래치 브라켓 및 긴 조정 거리 포함, 빨간색 플라스틱 그립
- K1261
스틸 또는 스테인레스 스틸 래치 클램프, 수평형, 래치 브라켓 포함, 빨간색 플라스틱 그립
- K1262
스틸 래치 클램프, 수평형, 고중량 사양, 래치 브라켓 포함, 빨간색 플라스틱 그립
- K1265
래치 클램프 수직형 래치 브라켓
- K1268
스틸 또는 스테인레스 스틸 래치 클램프, 수평형, 고중량 사양, 래치 브라켓 포함, 빨간색 플라스틱 그립
- K1270
후크 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 수평, 긴 클램핑 경로와 카운터 홀더 있음
- K1432
후크 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 수평, 카운터 홀더 있음
- K1545
미니 푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 콘솔 있음
- K1546
푸시 풀 클램프 콘솔 있음
- K1547
푸시 풀 클램프 콘솔 있음
- K1440
푸시 풀 클램프 마운팅 브라켓 무
- K2282
푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸 고정력 3150N까지
- K2283
푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸 고정력 2670N까지
- K2284
푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸 고정력 1350N까지
- K2285
푸시 풀 클램프, 스틸, 회전 가능 고정력 2000N까지
- K2286
푸시 풀 클램프, 스틸 고정력 3000N까지
- K2287
푸시 풀 클램프, 스틸, 수평형 고정력 3000N까지
- K2288
푸시 풀 클램프, 스틸, 중형 버전, 용접 가능 고정력 22250N까지
- K2289
푸시 풀 클램프, 스틸 고정력 6675N까지
- K2290
푸시 풀 클램프, 스틸 고정력 3575N까지
- K2291
푸시 풀 클램프, 스틸, 중형 버전 고정력 33350N까지
- K0087
푸시 풀 클램프 그립, 중형
- K0088
푸시 풀 클램프 양방향 사용 그립 레버, 중형
- K0745
초소형 푸쉬 풀 클램프
- K1548
수평형 공압 클램프
- K1549
공압 푸시 풀 클램프
- K1550
수동 토글 프레스
- K1551
공압 토글 프레스
- K0055
퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K0056
퀵 클램프 수직형 수직발 및 고정형 클램핑 스핀들
- K0058
퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K0059
퀵 클램프 수직형 안전 잠금 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0060
퀵 클램프 수직형 수평발 및 고정형 클램핑 스핀들
- K0061
퀵 클램프 수직형 수평발 및 풀 홀딩 암
- K0062
퀵 클램프 수직형 앵글풋, 조절형 클램핑 스핀들
- K0063
퀵 클램프 수직형 앵글풋, 고정형 클램핑 스핀들
- K0064
퀵 클램프 수직형 앵글 풋, 풀 홀딩 암
- K0065
곡선 퀵 클램프 수직형 수평발
- K0066
퀵 클램프 수직형 중형, 고정형 클램핑 스핀들
- K0067
퀵 클램프 수직형 중형, 풀 홀딩 암
- K0068
미니 퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0069
미니 퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0070
미니 퀵 클램프 수평형 수평발, 고정형 클램핑 스핀들
- K0071
미니 퀵 클램프 수평형 왼쪽 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0267
미니 퀵 클램프 수평형 오른쪽 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0072
퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0073
퀵 클램프 수평형 수직발, 풀 홀딩 암
- K0074
퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0075
퀵 클램프 수평형 수평발, 고정형 클램핑 스핀들
- K0076
퀵 클램프 수평형 수평발, 풀 홀딩 암
- K0077
퀵 클램프 수평형 중형, 조절형 클램핑 스핀들
- K0078
텐션 클램프
- K0079
후크 클램프 수평형 래치 브라켓
- K0080
래치 클램프 수평형 래치 브라켓
- K0081
래치 클램프 수평형 래치 브라켓, 중형
- K0082
래치 클램프 수직형 래치 브라켓
- K0083
미니 푸시 풀 클램프 마운팅 브라켓 유
- K0084
푸시 풀 클램프 마운팅 브라켓 유
- K0085
푸시 풀 클램프 마운팅 브라켓 유
- K0086
푸시 풀 클램프 마운팅 브라켓 무
- K0089
수평 공압 클램프 타입 A
- K0090
공압 클램프 수평 타입 B
- K0091
수직 공압 클램프 중형
- K0092
수평 공압 클램프 중형
- K0093
공압 푸시 풀 클램프
- K0094
공압 푸시 풀 클램프
- K0095
수동 토글 프레스
- K0096
공압 토글 프레스
- K0098
스틸 앵글 브라켓, 아연 도금 및 피막처리
- K1431
스틸 앵글 브라켓, 아연 도금 및 피막처리, 빠른 클램핑용
- K2110
플라스틱 그립, 원형 직사각형 홀더 포함
- K2111
플라스틱 그립, 원형 원형 홀더 포함
- K2112
플라스틱 그립, 원형 원형 홀더 포함
- K2113
플라스틱 그립, 직사작형 직사각형 홀더 포함
- K0099
원형 플라스틱 그립
- K0100
플라스틱 그립
- K0688
압력 스크루, 스틸, 스러스트 패드, 스냅 링
- K0689
압력 스크루, 스틸, 스러스트 패드, 다웰 핀
- K0690
네오프렌 압력 스크류
- K0101
견고형 클램핑 스핀들
- K1442
견고형 클램핑 스핀들
- K0102
조인트 풋 클램핑 스핀들
- K0103
클램핑 스핀들 가황 처리 네오프렌 플런저
- K1443
클램핑 스핀들 가황 처리 네오프렌 플런저
- K0104
압력 패드 압력패드
- K0105
보호 캡
- K0106
보호 캡
- K0106
안전반, 정전기 방지
- K0107
클램핑 스핀들용 잠금 와샤
- K1441
클램핑 스핀들용 잠금 와샤
- K1210
어댑터 블록, 알루미늄
- K1211
어댑터 플레이트, 원형
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스틸 레버 부품, 콘솔 및 푸시-로드. 구형 흑연 주철(GJS) 커넥팅 로드 하우징.표면 마무리:인산염 처리. 실린더 검정색.정보:케이블 길이: 2.5m. 액세서리:K0101 K0102 K0103 K0106공압 실린더:양 끝단 충격 조정 장치 없으며 2개의 LED 인디게이터 프록시머티 스위치 장착된 복동 실린더.근접 리드 스위치 기술 데이터:Max. 파워 DC = 10 W / AC = 12 VA. Max. 스위칭 전압 10 - 60 V, DC / AC. Max. 스위치 파워 500 mA.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | C1 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | M | R | 스트로크 S | 홀딩력 F2 N | 작동 압력 바 | 한 사이클 당 공기 사용 | 분당 스트로크 수 6 바 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0094.0600 | 290 | 25 | 36,5 | - | 59 | 33,4 | 14,5 | 5,5 | 14 | 53 | 331 | 41 | 30 | M8 | G1/8 | 25 | 6000 | 2 - 6 | 0,09 dm³ | 60 |  |  | 요청 시 | | K0094.1200 | 380 | 8 | 35 | 41 | 76 | 41 | 21 | 8,5 | 20 | 75 | 435 | 55 | 40 | M10 | G1/8 | 32 | 12000 | 2 - 6 | 0,28 dm³ | 50 |  |  | 요청 시 | | K0094.2500 | 475 | 12 | 45 | 45 | 96 | 54 | 26 | 10,3 | 25 | - | 577 | 102 | 60 | M12 | G1/4 | 50 | 25000 | 2 - 6 | 0,60 dm³ | 45 |  |  | 요청 시 | |
주문 번호 | 푸시 로드 확장 / 장력 F1 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0094.0600 | 5mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N,25mm/2350N |  |  | 요청 시 | | K0094.1200 | 5mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N,29mm/3000N, 31mm/4300N, 32mm/11500N |  |  | 요청 시 | | K0094.2500 | 5mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N,35mm/2650N, 40mm/3250N, 45mm/4200N, 47mm/4900N, 49mm/7000N, 50mm/14500N |  |  | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|