제품 그룹
수평형 미니 퀵 클램프 수평발 및 고정형 클램핑 스핀들 장착
K1541

수평형 미니 퀵 클램프 수평발 및 고정형 클램핑 스핀들 장착

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1541 수평형 미니 퀵 클램프 수평발 및 고정형 클램핑 스핀들 장착 254 kB
 토글 클램프용 기술 정보 1,7 MB

도면

수평형 미니 퀵 클램프 수평발 및 고정형 클램핑 스핀들 장착

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
클램핑력
F3
N
CAD액세서리가격주문
K1541.00500스틸90°75°80500250 요청 시
K1541.10500스테인레스 스틸90°75°80500250 요청 시
주문 번호본체 재질A

A1A3BB1B5CC1DHLL1MCAD액세서리가격주문
K1541.00500스틸15,923,811,115,923,81,59,734,417,381,218,3M4x20 요청 시
K1541.10500스테인레스 스틸15,923,811,115,923,81,59,734,417,381,218,3M4x20 요청 시