제품 그룹
토글 클램프, 정전기 방지, 수직형, 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
K0663

토글 클램프, 정전기 방지, 수직형, 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.
폴리아미드 그립 유닛.
표면 마무리:침질 탄화 및 검정 산화 처리.
그립 부위, 흑연 검정.
정보:정비가 필요 없는 높은 품질의 조인트 부싱.
열거나 닫을 때 지속적이고 일정한 힘 사용.
최상의 안정성은 U-프로필 원추형 클램핑 암으로 인해 이루어집니다.
이용:민감한 전기 및 전자 부품, 구성요소, 기계 (ESD-민감한 구성 부품)는 인근의 정전기 방전으로 (electrostatic discharge=ESD) 손상되거나 심지어 파괴될 수 있습니다.
정전기 방전은 사람으로 인해 또는 ESD 민감한 구성 부품의 취급으로 인해 발생할 수 있습니다(제조, 조립, 운송, 보관 등의 경우).
정전기 방전을 방지하기 위해서는 정전기 환경에 DIN EN 61340-5-1 기준에 부합하는 전기 전도성 제품들이 필요합니다.
이러한 제품들은 DIN EN61340-5-1에 따라 ESD 용도와 ESD 보호구역(EPA)에서 사용될 수 있습니다.
장점:- 특수 전기 전도성 플라스틱으로 제작되었습니다
- 정밀 부품, 전기 혹은 전자 부품, 부품 및 기기 보호용
- 토글 클램프(파워 클램프, 토글 클램프)는 조립 장치 및 고정 장치로 사용됩니다
- 인체 공학적이고 사용이 편리한 그립
안전:이 ESD 제품은 폭발 위험이 있는 영역의 기계, 구성요소, 보호 시스템에도 사용 가능합니다.
이 ESD 제품을 사용하면 정전기 스파크 방전을 방지하여, 밀폐된 공간에서 가스와 먼지의 발화 위험을 제거할 수 있습니다.
폭파 위험이 있는 영역에서 근무하는 작업자를 보호하기 위해, 제품 제작사 및 운용자들은 ATEX 지침을 적용하고 준수해야 합니다.
이 ESD 제품은 정전기 소산성과 관련하여 TÜV Süd의 점검을 받았습니다.

목표그룹 :
ATEX 제품 지침 2014/34/EU를 준수해야 하는 제품 제작사.
ATEX 운용 지침 1999/92/EG를 준수해야 하는 운용자.
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0663 토글 클램프, 정전기 방지, 수직형, 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들 385 kB
 기술 정보 ESD 288 kB

도면

토글 클램프, 정전기 방지, 수직형, 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호핀 위치1
홀딩암의
개구 각도
핀 위치2
홀딩암의
개구 각도
스토퍼 없음
홀딩암의
개구 각도
핀 위치1
그립의
개구 각도
핀 위치2
그립의
개구 각도
CAD액세서리가격주문
K0663.005024100°-129°64°- 요청 시
K0663.00602456°83°141°46°56° 요청 시
K0663.00802413°93°158°26°61° 요청 시
주문 번호손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
CAD액세서리가격주문
K0663.0050241007501050620750 요청 시
K0663.006024160135016509201050 요청 시
K0663.008024190200028009401350 요청 시
주문 번호장착 홀
모양
MA

A1A2A3A4BB1B2B3B6CC2DHLL1CAD액세서리가격주문
K0663.0050242M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635 요청 시
K0663.0060243M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553 요청 시
K0663.0080243M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,5200,410762 요청 시