제품 그룹
나사 연결부 포함 커넥터 차폐형
K1482

나사 연결부 포함 커넥터 차폐형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:TPU 하우징
PUR 케이블 피복.
황동 널링 너트.
구리 접점.
표면 마무리:주석 도금 널링 너트.
도금 접점.
폴 개수: 5 핀
A 코딩.
차폐형.
정보:나사 연결부 포함 커넥터. 케이블에 오버몰딩된 커넥터.
PVC, 실리콘, 무할로겐 케이블.
케이블 트랙용 적합.
힘 센서 K1463 포함 토글 클램프용 액세서리.
기술 데이터:

단면: 5 x 0.34 mm2
전압: U 최대 60 V
전류: I 최대 4 A
절연 저항: > 1GΩ

메이팅 주기 횟수: 최대 100
오염도: 3
보호 등급: IP67

이용:케이블 및 나사 연결부 포함 커넥터는 센서 및 액추에이터 연결 케이블로 사용됩니다.
케이블을 차폐하면 외부 간섭으로부터 보호되며 신호 전송 오류를 방지합니다.
온도 범위:고정: -50 °C ~ +80 °C
이동: -25 °C ~ +80 °C
케이블 트랙: -25 °C ~ +80 °C
도면 설명:
A형: 부시(피메일) 직선형
B형: 부시(피메일) 앵글형
C형: 부시(메일) 직선형
D향: 커넥터(메일) 앵글형
E형: 부시(피메일) 직선형 + 부시(피메일) 직선형
F형: 부시(피메일) 직선형 + 커넥터(메일) 직선형
G형: 부시(피메일) 앵글형 + 커넥터(메일) 앵글형

1) 부시, 2) 커넥터

1 = 갈색(BN)
2 = 백색(WH)
3 = 청색(BU)
4 = 흑색(BK)
5 = 회색(GY)
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1482 나사 연결부 포함 커넥터 차폐형 790 kB

도면 (전체 요약)

나사 연결부 포함 커넥터 차폐형

나사 연결부 포함 커넥터, A형

자세한 정보

도면

나사 연결부 포함 커넥터, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D1

D3G1L1P도선 단면 도선 x 수CAD액세서리가격주문

나사 연결부 포함 커넥터, B형

자세한 정보

도면

나사 연결부 포함 커넥터, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입B1D1

D3G1H1L1P도선 단면 도선 x 수CAD액세서리가격주문

나사 연결부 포함 커넥터, C형

자세한 정보

도면

나사 연결부 포함 커넥터, C형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D2

D3G2L2P도선 단면 도선 x 수CAD액세서리가격주문

나사 연결부 포함 커넥터, D형

자세한 정보

도면

나사 연결부 포함 커넥터, D형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입B2D2

D3G2H2L2P도선 단면 도선 x 수CAD액세서리가격주문

나사 연결부 포함 커넥터, E형

자세한 정보

도면

나사 연결부 포함 커넥터, E형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D1

D3G1L1P도선 단면 도선 x 수CAD액세서리가격주문

나사 연결부 포함 커넥터, F형

자세한 정보

도면

나사 연결부 포함 커넥터, F형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D1

D2D3G1G2L1L2P도선 단면 도선 x 수CAD액세서리가격주문

나사 연결부 포함 커넥터, G형

자세한 정보

도면

나사 연결부 포함 커넥터, G형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입B1B2D1

D2D3G1G2H1H2L1L2P도선 단면 도선 x 수CAD액세서리가격주문