제품 그룹
퀵 클램프, 수평형 중형 버전, 조절형 클램핑 스핀들
K1242

퀵 클램프, 수평형 중형 버전, 조절형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성
정보:클램프는 M8 스터드 나사와 M8 육각 너트 DIN 934를 사용하여 아래쪽에서부터만 조립될 수 있습니다, 도면 참조.액세서리:K0688
K0689
K1442
K0102
K0103
K0106
K1441
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1242 퀵 클램프, 수평형 중형 버전, 조절형 클램핑 스핀들 353 kB
 토글 클램프용 기술 정보 1,7 MB

도면

퀵 클램프, 수평형 중형 버전, 조절형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
CAD액세서리가격주문
K1242.0600091°93°2503000600018003400 요청 시
주문 번호A

A1BB1B2B3B5CC1DD1HLL1MCAD액세서리가격주문
K1242.060007090304822,712,71051258,31383,927174,5M12x100 요청 시