제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸. 주강 래치.
스테인리스 스틸
표면 마무리:스틸, 아연 도금 및 피막처리.
스테인리스 스틸, 표면 광택.
플라스틱 그립, 내유성
정보:장력 클램프는 고정 측면 공간이 적은 상황
등에 적합함. 이러한 경우, 장력 클램프 지탱
각도는 해당 지탱 플레이트 아래에서 고정됨.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1439 텐션 클램프 338 kB

도면

텐션 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
클램핑력
F3
N
CAD액세서리가격주문
K1439.03400스틸90°50°25034001100 요청 시
K1439.13000스테인레스 스틸90°50°20030001000 요청 시
주문 번호본체 재질A

A1A2BB1B5CDHH1LL1L2MCAD액세서리가격주문
K1439.03400스틸4025,47,34430441,26,721015374,631,8141/2-13x2,5 요청 시
K1439.13000스테인레스 스틸4025,47,34430441,26,721015374,631,8141/2-13x2,5 요청 시