제품 그룹
퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들
K0072

퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성
정보:K0072.0075 및 K0072.0150
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.
액세서리:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0072 퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들 187 kB
 기술 정보 퀵 액팅 클램프 검정색 623 kB

도면

퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호

홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
적합한
플라스틱 그립
CAD액세서리가격주문
K0072.007590°75°805001100250700K0100.16  요청 시
K0072.015090°80°140120026004001000K0100.20  요청 시
K0072.025095°80°200150035008001950K0100.28  요청 시
K0072.035090°75°2502500550011503100K0100.30  요청 시
K0072.045090°75°2503000650011503100K0100.34  요청 시
주문 번호

AA1A2A4BB1B2B3CC1C2DHLL1MCAD액세서리가격주문
K0072.007513,5255,7-84165,8229,555,24611637M5x35  요청 시
K0072.0150263863105206,2281495,56617060M6x50  요청 시
K0072.0250264282,61262393917,5106,68222479M8x60  요청 시
K0072.035041,2599216830125424108,7109,5274108M10x80  요청 시
K0072.045041,26713-20103813,26627138,7130305129M12x100  요청 시