제품 그룹
퀵 클램프 수직형 수직발 및 고정형 클램핑 스핀들
K0056

퀵 클램프 수직형 수직발 및 고정형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성
정보:고정암과 핸들의 오픈 각도는 새로운
위치를 정하거나 또는 스토퍼 핀을
분리하여 작게 또는 크게 할 수 있음.

K0056.0150 버전은 네오프렌
압력 패드를 공급함.
액세서리:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
도면 설명:
1) 스토퍼 핀 위치 1
2) 스토퍼 핀 위치 2
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0056 퀵 클램프 수직형 수직발 및 고정형 클램핑 스핀들 187 kB
 기술 정보 퀵 액팅 클램프 검정색 623 kB

도면

퀵 클램프 수직형 수직발 및 고정형 클램핑 스핀들

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호핀 위치1
홀딩암의
개구 각도
핀 위치2
홀딩암의
개구 각도
스토퍼 없음
홀딩암의
개구 각도
핀 위치1
그립의
개구 각도
핀 위치2
그립의
개구 각도
개구 각도
그립
스토퍼 없음
적합한
플라스틱 그립
CAD액세서리가격주문
K0056.015095°-185°75°-110°K0100.19  요청 시
K0056.025095°125°160°70°85°100°K0100.28  요청 시
K0056.035090°120°180°70°80°110°K0100.30  요청 시
K0056.045090°125°180°70°85°110°K0100.34  요청 시
K0056.055090°120°180°65°80°110°K0100.35  요청 시
주문 번호

AA1A2BB1B2CC1C2DHLL1M손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
클램핑력
F3
N
CAD액세서리가격주문
K0056.015012,72771262428115,45,11356026M6x501201500900  요청 시
K0056.025019358126263721,577,11908745M8x6019025001150  요청 시
K0056.035032509168335225,59,68,324012465M10x8023035001650  요청 시
K0056.045032531020104257308,78,724613674M12x10026045001650  요청 시
K0056.0550517612,52010411013812,712,3345197108M16x15029055001900  요청 시