제품 그룹
퀵 클램프 수직형 수직발, 풀 홀딩 암
K1251

퀵 클램프 수직형 수직발, 풀 홀딩 암

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성
정보:클램핑 스핀들은 네오프렌 압력 패드와
함께 공급되어 집니다.
스핀들 클램프 용접 가능.
액세서리:K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1251 퀵 클램프 수직형 수직발, 풀 홀딩 암 292 kB
 토글 클램프용 기술 정보 1,7 MB

도면

퀵 클램프 수직형 수직발, 풀 홀딩 암

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
CAD액세서리가격주문
K1251.02400100°56°150120024008001600 요청 시
K1251.04000112°61°2502000400014003000 요청 시
주문 번호A

A1BB1B3CC1C2DEHLL1MCAD액세서리가격주문
K1251.024001934,9126646,8167,17,231156103,459,4M8x63 요청 시
K1251.0400031,849,2148867,2199,58,740229140,391,1M10x85 요청 시