제품 그룹
퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
K0074

퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
정보:K0074.0075, K0074.0150
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.

K0074.0075N, K0074.0150N
버전은 스테인레스 스틸 고정 앵글을 공급 안 함.
액세서리:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0074 퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들 247 kB
 기술 정보 퀵 액팅 클램프 검정색 623 kB

도면

퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호

본체 재질홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
적합한
플라스틱 그립
CAD액세서리가격주문
K0074.0075스틸90°75°805001100250700K0100.16  요청 시
K0074.0150스틸90°80°140120026004001000K0100.20  요청 시
K0074.0250스틸95°80°200150035008001950K0100.28  요청 시
K0074.0350스틸90°75°2502500550011503100K0100.30  요청 시
K0074.0450스틸90°75°2503000650011503100K0100.34  요청 시
K0074.0075N스테인레스 스틸90°75°805001100250700K0100.16  요청 시
K0074.0150N스테인레스 스틸90°80°140120026004001000K0100.20  요청 시
주문 번호

본체 재질AA1A2BB1B2B3B4CC1DHLL1M주문 번호.
앵글 브래킷
CAD액세서리가격주문
K0074.0075스틸13,5255,717,427165,8-199,55,23811637M5x35K0098.02  요청 시
K0074.0150스틸263862840206,22224145,55317060M6x50K0098.04  요청 시
K0074.0250스틸264283147238,5263517,56,66822479M8x60K0098.04  요청 시
K0074.0350스틸41,2599435930123945248,791274108M10x80K0098.06  요청 시
K0074.0450스틸41,2671341,3673814,2-59278,7110305128M12x100K0098.06  요청 시
K0074.0075N스테인레스 스틸13,5255,717,427165,8-199,55,23811637M5x35-  요청 시
K0074.0150N스테인레스 스틸263862840206,22224145,55317060M6x50-  요청 시