제품 그룹
퀵 클램프 수직형 중형, 고정형 클램핑 스핀들
K1250

퀵 클램프 수직형 중형, 고정형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:스틸, 경화 및 피막 처리
플라스틱 그립, 내유성
정보:스핀들 클램프 용접 가능.액세서리:K1442
K0102
K0103
K1443
K0106
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1250 퀵 클램프 수직형 중형, 고정형 클램핑 스핀들 264 kB
 토글 클램프용 기술 정보 1,7 MB

도면

퀵 클램프 수직형 중형, 고정형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
클램핑력
F3
N
CAD액세서리가격주문
K1250.007000205°130°30070001400 요청 시
K1250.012000195°130°500120001400 요청 시
K1250.014000195°130°500140001850 요청 시
주문 번호A1A3B

B1B2B3CC1C4HLL1MCAD액세서리가격주문
K1250.0070004525201049,51070305024310551,1M12x100 요청 시
K1250.0120005025241256,51285306327912461,1M12x100 요청 시
K1250.0140006340321667,516108387832515875M16x150 요청 시