제품 그룹
토글 클램프, 스테인리스 스틸, 수평형, 안전장치 및 파워 센서 있음
K1463

토글 클램프, 스테인리스 스틸, 수평형, 안전장치 및 파워 센서 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:토글 클램프, 스테인리스 스틸
그립 유닛, 폴리아미드
잠금 해제 레버, TPE.
파워 센서, 스테인리스 스틸
전자 장치 하우징, 스테인리스 스틸

스페이서 슬리브, 스테인리스 스틸
나사 핀, 스테인리스 스틸
보호 캡, 열가소성
표면 마무리:스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
보호 캡, 검정색
정보:K1464 클램핑 피스 1세트 포함기술 데이터:

파워 센서:
공칭력 Fnom: 클램핑력 F4
교정 범위: 0 - 클램핑력 F4
전체 시스템 정확도: 5% Fnom
한계력 FL: 120% Fnom
파괴력 FB: >200% Fnom
공칭 온도 범위 BT,nom: -20 ~ +60 °C

부스터 전자 제품:
작동 전압: 10~30V DC
출력 신호(정격 출력) Cnom: 4 ~ 20mA 3 전도체
허용 부하: <(Ub- 10V)/0,024A
전기 접속: M12x1
접속 배정:
1: UB+
2: -
3: 0V / S-
4: S+

보호 등급: IP66

이용:토글 클램프는 공작물을 고정하고 클램핑하기 위해 사용됩니다. 이는 조립 장치 및 고정 장치로 사용됩니다.
파워 센서가 있는 토글 클램프로 클램핑력을 측정 및 설정할 수 있습니다. 공작물을 이와 같이 정의하고 반복 가능한 클램핑을 할 수 있습니다.

클램핑 피스는 클램핑력을 설정하는 데 사용됩니다. 서로 다른 두께의 공작물에 맞는 다양한 높이의 클램핑 피스를 사용할 수 있습니다.
액세서리:K1464도면 설명:
1) 클램핑 피스 K1464
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1463 토글 클램프, 스테인리스 스틸, 수평형, 안전장치 및 파워 센서 있음 577 kB
 Operating Instructions Toggle Clamp with force sensor 329 kB

도면

토글 클램프, 스테인리스 스틸, 수평형, 안전장치 및 파워 센서 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 색상홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
출력 신호CAD액세서리가격주문
K1463.10610011검회색 RAL 702186°67°1601350190072012004-20mA 요청 시
K1463.10810011검회색 RAL 702186°67°2002000280083014004-20mA 요청 시
K1463.10610311신호등 빨강 RAL 302086°67°1601350190072012004-20mA 요청 시
K1463.10810311신호등 빨강 RAL 302086°67°2002000280083014004-20mA 요청 시
주문 번호구성품 색상AA1A2BB1B2CC1D

D1D2HH1H2LL1L2SW1SW2CAD액세서리가격주문
K1463.10610011검회색 RAL 702126105,52653,44551,9maks. 16,4M617M12x190,286,130193,66094113 요청 시
K1463.10810011검회색 RAL 702126106,22651,14558,7maks. 18,4M817M12x1100,496,630230,473,594114 요청 시
K1463.10610311신호등 빨강 RAL 302026105,52653,44551,9maks. 16,4M617M12x190,286,130193,66094113 요청 시
K1463.10810311신호등 빨강 RAL 302026106,22651,14558,7maks. 18,4M817M12x1100,496,630230,473,594114 요청 시